피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQG2-U - Plastic connector, quick-type straight, inner thread, high sealing rate
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqg2
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqg2/rqg2_u.prj},{NB=5100-17171618N8},{ART=5020.047.215},{CODE=5100-17171618N8},{DES=Racc.Fem. UNEF1\"7/16-18 AD21,2 Nero IP68},{AD=21.2},{R=31.170},{UNEF=1 7/16\" (1.4375)-18},{I=17.0},{B=29.5},{B1=41.0},{B2=41.000},{C=9.5},{D=52.5},{SW=27.0},{PS=50.0},{GEW=1.85},{Q=31.170},{L=8.500},{K=4.000},{H=8.500},{G1=10.000},{J=6.000},{N=3.000},{GEWA=36.360},{GEWK=34.790},{E=20.000},{GEWL=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size
[mm]
UNEF
ANSI/ASME B1.1
[mm]
I
Smallest inner-ø
[mm]
B
Largest outer-ø
[mm]
B1
Largest outer-ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
PS
Packet/Units
[mm]
GEW
Weight kg 100 units approx.
[mm]
5100-10001228N8
5100-10001228N8
Female Connector UNEF½"-2...
13.0
1/2" (0.500)-28
10.0
20.0
17.0
8.0
36.6
18.0
50.0
0.50
5100-10005824N8
5100-10005824N8
Female Connector UNEF5/8"...
13.0
5/8" (0.625)-24
10.0
20.0
20.6
8.0
36.6
18.0
50.0
0.55
5100-10003420N8
5100-10003420N8
Female Connector UNEF¾"-2...
13.0
3/4" (0.750)-20
10.0
20.0
23.0
9.5
38.5
18.0
50.0
0.70
5100-12005824N8
5100-12005824N8
Female Connector UNEF5/8"...
15.8
5/8" (0.625)-24
12.5
23.0
23.6
9.5
40.0
21.0
50.0
0.85
5100-12111624N8
5100-12111624N8
Female Connector UNEF11/1...
15.8
11/16" (0.6875)-24
12.5
23.0
23.6
9.5
46.0
21.0
50.0
0.80
5100-12003420N8
5100-12003420N8
Female Connector UNEF¾"-2...
15.8
3/4" (0.750)-20
12.5
23.0
23.6
9.5
41.7
21.0
50.0
0.80
5100-12151620N8
5100-12151620N8
Female Connector UNEF15/1...
15.8
15/16" (0.9375)-20
12.5
23.0
30.0
9.5
45.5
21.0
50.0
0.95
5100-12000120N8
5100-12000120N8
Female Connector UNEF1"-2...
15.8
1" (1.000)-20
12.5
23.0
30.0
9.5
45.5
21.0
50.0
1.10
5100-17091624N8
5100-17091624N8
Female Connector UNEF9/16...
21.2
9/16" (0.5625)-24
12.5
29.5
20.0
8.0
44.6
27.0
50.0
1.10
5100-17005824N8
5100-17005824N8
Female Connector UNEF5/8"...
21.2
5/8" (0.625)-24
12.5
29.5
30.1
9.5
45.0
27.0
50.0
1.10
5100-17003420N8
5100-17003420N8
Female Connector UNEF3/4"...
21.2
3/4" (0.750)-20
12.5
29.5
30.0
9.5
51.5
27.0
50.0
1.35
5100-17007820N8
5100-17007820N8
Female Connector UNEF7/8"...
21.2
7/8" (0.875)-20
17.0
29.5
29.5
9.5
50.5
27.0
50.0
1.35
5100-17151620N8
5100-17151620N8
Female Connector UNEF15/1...
21.2
15/16" (0.9375)-20
17.0
29.5
30.1
9.5
50.3
27.0
50.0
1.25
5100-17000120N8
5100-17000120N8
Female Connector UNEF1"-2...
21.2
1" (1.000)-20
17.0
29.5
30.1
9.5
50.3
27.0
50.0
1.55
5100-17011820N8
5100-17011820N8
Female Connector UNEF11/8...
21.2
1 1/8" (1.125)-18
17.0
29.5
33.5
9.5
52.5
27.0
50.0
1.65
5100-17131618N8
5100-17131618N8
Female Connector UNEF1"3/...
21.2
1 3/16" (1.1875)-18
17.0
29.5
34.6
9.5
52.3
27.0
50.0
1.70
5100-17013818N8
5100-17013818N8
Female Connector UNEF1"3/...
21.2
1 3/8" (1.375)-18
17.0
29.5
41.0
9.5
52.5
27.0
50.0
2.15
5100-17171618N8
5100-17171618N8
Female Connector UNEF1"7/...
21.2
1 7/16" (1.4375)-18
17.0
29.5
41.0
9.5
52.5
27.0
50.0
1.85
5100-17013418N8
5100-17013418N8
Female Connector UNEF1"¾-...
21.2
1 3/4" (1.750)-18
17.0
29.5
49.0
9.5
52.5
27.0
50.0
2.15
5100-23151620N8
5100-23151620N8
Female Connector UNEF 15/...
28.5
15/16" (0.9375)-20
17.0
37.0
37.0
9.5
52.5
34.0
25.0
1.30
5100-23000120N8
5100-23000120N8
Female Connector UNEF1"-2...
28.5
1" (1.000)-20
23.5
37.0
37.0
9.5
54.0
34.0
25.0
2.05
5100-23131618N8
5100-23131618N8
Female Connector UNEF1"3/...
28.5
1 3/16" (1.1875)-18
23.5
37.0
37.0
9.5
52.5
34.0
25.0
1.95
5100-23013818N8
5100-23013818N8
Female Connector UNEF1"3/...
28.5
1 3/8" (1.375)-18
23.5
37.0
41.0
9.5
54.0
34.0
25.0
2.30
5100-23171618N8
5100-23171618N8
Female Connector UNEF1"7/...
28.5
1 7/16" (1.4375)-18
23.5
37.0
41.0
9.5
54.0
34.0
25.0
2.30
5100-23013418N8
5100-23013418N8
Female Connector UNEF1"3/...
28.5
1 3/4" (1.750)-18
23.5
37.0
49.0
9.5
54.0
34.0
25.0
2.30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성