카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQG2-P - Plastic connector, quick-type straight, inner thread , high sealing rate
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqg2
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqg2/rqg2_p.prj},{NB=5110-1716N67},{AUS=1.000},{VERS1=3},{AD=21.2},{G=16},{I=17.0},{B=29.5},{B1=0.0},{C=16.0},{D=45.0},{SW=27.0},{PS=50},{GEW=1.30},{E=18.500},{M=2.000},{L=8.500},{K=4.000},{H=8.500},{G1=10.000},{J=6.000},{N=3.000},{Q=31.170},{GEWA=22.500},{GEWK=21.160},{GEWL=17.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size
[mm]
G
Thread DIN 40430
[mm]
I
Smallest inner-ø
[mm]
B
Largest outer-ø
[mm]
B1
Largest outer-ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
PS
Packet/Units
[mm]
GEW
Weight kg 100 units approx.
[mm]
5110-1009N67
5110-1009N67
Straight Female Connector...
13.0
9
10.0
20.5
0.0
11.5
33.5
18.0
50
0.50
5110-1211N67
5110-1211N67
Straight Female Connector...
15.8
11
12.5
23.0
0.0
15.0
39.5
21.0
50
1.00
5110-1716N67
5110-1716N67
Straight Female Connector...
21.2
16
17.0
29.5
0.0
16.0
45.0
27.0
50
1.30
5110-2321N67
5110-2321N67
Straight Female Connector...
28.5
21
23.5
37.0
0.0
22.0
49.0
34.0
25
1.50
5110-2929N67
5110-2929N67
Straight Female Connector...
34.5
29
30.5
44.0
0.0
18.0
52.0
40.0
10
2.45
5110-3636N67
5110-3636N67
Straight Female Connector...
42.5
36
36.5
52.0
0.0
20.0
69.0
49.0
10
3.00
5110-4848N67
5110-4848N67
Straight Female Connector...
54.5
48
45.0
64.0
0.0
16.0
69.0
60.0
10
5.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성