카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
80 mm precision vice - -
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0142_asmtab.prj},{NB=3082008},{BEST=308200},{SSTELLE=SWA 39},{BACKENB=80},{SPANNW=8},{BEF=über Sohle},{GEW=1,65},{BS=Infotext},{TYP=1.000},{B=80},{D=18},{H=65.5},{H1=60.5},{L=74.1},{M=M10},{PPATH=dk0142_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
SSTELLE
Interface fitted
[mm]
BACKENB
Jaw width
[mm]
BEF
Befestigung
ⁿ/ₐ
GEW
weight
[kg]
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
M
thread
[mm]
308200
308200
SWA 39
80
via base
1,65
80
18
65.5
60.5
74.1
M10
308300
308300
SWA 39
80
via base or two 90° offse...
1,70
80
18
65.5
60.5
79.1
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성