피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
5EHDVC-XXP - PCB Connector,Pitch:5.00mm,300V,15A
DINKLE
PCB Terminal blocks and PCB Connectors
PCB Connector - Socket
Wave soldering
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/pcb20terminal20blocks20and20pcb20connectors/pcb20connector20-20socket/wave20soldering/5ehdvc-xxp.prj},{NB=5EHDVC-03P},{NAME=5EHDVC-03P},{PREVIEW=../../../_pool_/c0/80/5ehdvc-xxp.png},{PTTE=PCB Connector - Socket},{PH=5.00},{CR=GREEN (default)},{TEOFLG=Without},{SGMD=Wave Soldering},{LH=16.6},{WH=8.47},{HH=12},{PNDS=1x1},{PNLH=4},{PCB_HD=1.6~1.7},{CTDM=3},{NROFPS=03P},{LL=1},{CNPS=3},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=630},{RDCT=18},{RDVE2_2=630},{RDVE3_2=320},{RDVE3_3=320},{RIV2_2=4},{RIV3_2=4},{RIV3_3=4},{RV_UL_CUL_B=300},{RC_UL_CUL_B=15},{RV_UL_CUL_D=300},{RC_UL_CUL_D=10},{FP=YES},{OGTE_MAX=120},{OGTE_MIN=-40},{UL_R=YES},{IEC_A=YES},{CSC_R=YES},{ROHS_A=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
PTTE
Product type
ⁿ/ₐ
PH
Pitch
[mm]
CR
Color
ⁿ/ₐ
TEOFLG
Type of locking
ⁿ/ₐ
SGMD
Soldering Method
ⁿ/ₐ
LH
Length
[mm]
WH
Width
[mm]
HH
Height
[mm]
PNDS
Pin dimensions
[mm]
PNLH
Pin length
[mm]
PCB_HD
PCB hole diameter
[mm]
CTDM
Circuit diagram
ⁿ/ₐ
NROFPS
Number of poles
ⁿ/ₐ
LL
Level
ⁿ/ₐ
CNPS
Connection points
ⁿ/ₐ
IGML
Insulating material
ⁿ/ₐ
IGMLGP
Insulating material group
ⁿ/ₐ
UL94FR
UL94 Flammability rating
ⁿ/ₐ
INRE
Insulation resistance
ⁿ/ₐ
CRML
Conductor material
ⁿ/ₐ
POCS
Plating of conductor surface
ⁿ/ₐ
RDVE
Rated Voltage
[V]
RDCT
Rated Current
[A]
RDVE2_2
Rated Voltage(II/2)
[V]
RDVE3_2
Rated Voltage(III/2)
[V]
RDVE3_3
Rated Voltage(III/3)
[V]
RIV2_2
Rated Impulse Voltage(II/2)
[kV]
RIV3_2
Rated Impulse Voltage(III/2)
[kV]
RIV3_3
Rated Impulse Voltage(III/3)
[kV]
RV_UL_CUL_B
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
[V]
RC_UL_CUL_B
Rated Current (UL/CUL Group B)
[A]
RV_UL_CUL_D
Rated Voltage (UL/CUL Group D)
[V]
RC_UL_CUL_D
Rated Current (UL/CUL Group D)
[A]
FP
Finger protection IP20(IEC60529)
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
Operating temperature max
[℃]
OGTE_MIN
Operating temperature min
[℃]
UL_R
UL Recognized
ⁿ/ₐ
IEC_A
IEC Approval
ⁿ/ₐ
CSC_R
CSA Recognized
ⁿ/ₐ
ROHS_A
RoHS Approval
ⁿ/ₐ
5EHDVC-04P
5EHDVC-04P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
21.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
4
04P
1
4
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-05P
5EHDVC-05P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
26.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
5
05P
1
5
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-06P
5EHDVC-06P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
31.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
6
06P
1
6
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-07P
5EHDVC-07P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
36.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
7
07P
1
7
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-08P
5EHDVC-08P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
41.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
8
08P
1
8
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-09P
5EHDVC-09P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
46.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
9
09P
1
9
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-10P
5EHDVC-10P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
51.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
10
10P
1
10
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-11P
5EHDVC-11P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
56.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
11
11P
1
11
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-12P
5EHDVC-12P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
61.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
12
12P
1
12
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-02P
5EHDVC-02P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
11.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
2
02P
1
2
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-03P
5EHDVC-03P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
16.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
3
03P
1
3
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-13P
5EHDVC-13P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
66.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
13
13P
1
13
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-14P
5EHDVC-14P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
71.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
14
14P
1
14
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-15P
5EHDVC-15P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
76.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
15
15P
1
15
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-16P
5EHDVC-16P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
81.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
16
16P
1
16
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-20P
5EHDVC-20P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
101.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
20
20P
1
20
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-17P
5EHDVC-17P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
86.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
17
17P
1
17
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-18P
5EHDVC-18P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
91.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
18
18P
1
18
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-19P
5EHDVC-19P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
96.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
19
19P
1
19
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-21P
5EHDVC-21P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
106.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
21
21P
1
21
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-22P
5EHDVC-22P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
111.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
22
22P
1
22
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-23P
5EHDVC-23P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
116.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
23
23P
1
23
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
5EHDVC-24P
5EHDVC-24P
PCB Connector - Socket
5.00
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
121.6
8.47
12
1x1
4
1.6~1.7
24
24P
1
24
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성