피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
KK22 - Compact seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/hydraulics/piston_seals_hydraulics/kk22_asmtab.prj},{NB=KK22 67189682 90 76 22.5(0)},{ARTIKELNR=67189682},{D=90.0},{D1=76.0},{D2=86.0},{NUT=0},{L1=22.5},{L2=5.2},{PPATH=kk22/kk22_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
KK22 67189379 45 37 15.5
67189379
45.0
37.0
41.0
15.5
3.2
KK22 67189675 50 38 20.5
67189675
50.0
38.0
46.0
20.5
4.2
KK22 67189678 60 48 20.5
67189678
60.0
48.0
56.0
20.5
4.2
KK22 67189219 70 58 20.5
67189219
70.0
58.0
66.0
20.5
4.2
KK22 67189380 80 66 22.5
67189380
80.0
66.0
76.0
22.5
5.2
KK22 67189681 85 71 22.5
67189681
85.0
71.0
81.0
22.5
5.2
KK22 67189682 90 76 22.5
67189682
90.0
76.0
86.0
22.5
5.2
KK22 67189683 100 86 22.5
67189683
100.0
86.0
96.0
22.5
5.2
KK22 67189684 110 96 22.5
67189684
110.0
96.0
106.0
22.5
5.2
KK22 67189220 120 106 22....
67189220
120.0
106.0
116.0
22.5
5.2
KK22 67189685 125 108 26....
67189685
125.0
108.0
121.0
26.5
7.2
KK22 67189302 140 123 26....
67189302
140.0
123.0
136.0
26.5
7.2
KK22 67189686 160 143 26....
67189686
160.0
143.0
156.0
26.5
7.2
KK22 67189687 180 163 26....
67189687
180.0
163.0
176.0
26.5
7.2
KK22 67189688 200 180 31....
67189688
200.0
180.0
196.0
31.5
9.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성