카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
AD51 - Wiper
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Double Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/hydraulics/double_wipers/ad51_asmtab.prj},{NB=AD51 67188254 75 83 8 (0)},{ARTIKELNR=67188254},{DD=75.0},{NUT=0},{D1=83.0},{D2=78.5},{D3=81.0},{L1=4.0},{L=6.0},{H=8.0},{PPATH=ad51/ad51_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
AD51 67190005 8 14 5
67190005
8.0
14.0
9.5
12.0
3.2
4.0
5.0
AD51 67188774 10 18 8
67188774
10.0
18.0
13.5
16.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67192465 12 20 8
67192465
12.0
20.0
15.5
18.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67192466 14 22 8
67192466
14.0
22.0
17.5
20.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188897 15 23 8
67188897
15.0
23.0
18.5
21.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188356 16 24 7
67188356
16.0
24.0
19.5
22.0
4.0
6.0
7.0
AD51 67190272 16 24 8
67190272
16.0
24.0
19.5
22.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188164 18 26 8
67188164
18.0
26.0
21.5
24.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188205 20 28 8
67188205
20.0
28.0
23.5
26.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188520 22 30 8
67188520
22.0
30.0
25.5
28.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188204 25 33 8
67188204
25.0
33.0
28.5
31.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188262 26 34 8
67188262
26.0
34.0
29.5
32.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67189773 28 36 8
67189773
28.0
36.0
31.5
34.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188187 30 38 8
67188187
30.0
38.0
33.5
36.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188203 32 40 8
67188203
32.0
40.0
35.5
38.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188202 35 43 8
67188202
35.0
43.0
38.5
41.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188773 36 44 8
67188773
36.0
44.0
39.5
42.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188263 37 45 8
67188263
37.0
45.0
40.5
43.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188564 38 46 8
67188564
38.0
46.0
41.5
44.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67192473 40 48 5
67192473
40.0
48.0
43.5
46.0
3.2
4.0
5.0
AD51 67188022 40 48 8
67188022
40.0
48.0
43.5
46.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188522 42 50 8
67188522
42.0
50.0
45.5
48.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188188 45 53 8
67188188
45.0
53.0
48.5
51.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188264 46 54 8
67188264
46.0
54.0
49.5
52.0
4.0
6.0
8.0
AD51 67188775 48 56 8
67188775
48.0
56.0
51.5
54.0
4.0
6.0
8.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성