Nederlands
svenska
English
HYDROCAM 1
Danly
Cam
HYDROCAM
HYDROCAM
Powered by
CAD모델 선택
{danly/schieber/hydrocam/hydrocam_1/hydrocam_1_assmtab.prj},{NB=OHYD10130XXXX00-(10)},{BESTNR=OHYD10130XXXX00},{GR=13},{AW=1},{AWW=0},{VTX=130.000},{VTXX=130.000},{VN=117},{V1=3.32},{HT1=195},{HT2=57},{HT3X=47.000},{HT3XX=47.000},{HT4=39},{HT5=8},{HT6=26},{D1=65.00},{D2=25},{D3=100},{D4=55},{D5=141},{D6=98},{KT1=105},{KT2=84},{M=Km 10},{G=G3/8},{P=33.2},{NDM=16.662},{KDM=14.950},{XX1=1},{XX2=12},{XX3=5},{XX4=6},{XX5=19},{XX6=18.5},{XX7=20},{XX8=13.5},{XX9=13.0},{PPATH=hydrocam_1_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
GR
Model
ⁿ/ₐ
VT
Delivered Volume
[cm³]
VN
Available volume
[cm³]
V1
Volume /mm Stroke
[mm]
HT1
Total Height
[mm]
HT2
[mm]
HT3
Total Stroke
[mm]
HT4
max. Working Stroke
[mm]
HT5
Approach Stroke
[mm]
HT6
Height Inletport
[mm]
D1
Piston Diameter
[mm]
D2
Piston Rod Diameter
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
KT1
[mm]
KT2
[mm]
M
[mm]
G
[BSPP]
P
Piston Area
[cm²]
OHYD10050XXXX00
OHYD10050XXXX00
5
0.00
45
2.23
133
41
0.0
23
8
22
53.34
20
84
120
90
72
Km 8
G3/8
22.3
OHYD10080XXXX00
OHYD10080XXXX00
8
0.00
72
3.32
145
42
0.0
24
8
26
65.00
25
100
141
105
84
Km 10
G3/8
33.2
OHYD10130XXXX00
OHYD10130XXXX00
13
0.00
117
3.32
195
57
0.0
39
8
26
65.00
25
100
141
105
84
Km 10
G3/8
33.2
OHYD10200XXXX00
OHYD10200XXXX00
20
0.00
180
7.85
166
46
0.0
26
8
25
100.00
50
147
203
150
125
Km 12
G3/8
78.5
OHYD10400XXXX00
OHYD10400XXXX00
40
0.00
360
13.27
195
50
0.0
30
8
30
130.00
60
182
246
185
150
Km 16
G3/8
132.7
OHYD10660XXXX00
OHYD10660XXXX00
66
0.00
594
13.27
275
70
0.0
50
8
30
130.00
60
182
246
185
150
Km 16
G3/8
132.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성