Nederlands
svenska
English
Demountable Solid guide bushes
Danly
Guiding Elements
Solid Guide Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{danly/fuehrungselemente/gleitfuehrungsbuchsen/gleitfuehrungsbuchsen.prj},{NB=D65265440},{BESTNR=D65265440},{BL=langer},{MAT=Bronze},{D1=52},{D2=65},{D3=73.0},{D4=75.0},{E=35},{F=50},{W=6.6},{X=0},{XX1=64.96},{XX2=7.6},{XX3=2.6},{XX4=2.0},{XX5=3},{XX6=5.5},{XX7=75},{XX8=64.10},{XX9=69.0},{XX10=4.0},{XX11=3.0},{XX12=2},{KLEMME=D60093100},{ANZ=4},{ANZ1=4},{M=44.50},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
BL
Shoulder Length
ⁿ/ₐ
MAT
Bush type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
D61828630
D61828630
Short
Steel
18
28
28.5
32.5
18
16
3.3
0
D61928630
D61928630
Short
Steel
19
28
28.5
32.5
18
16
3.3
0
D62438630
D62438630
Short
Steel
24
38
44.0
47.0
23
21
5.1
0
D62538630
D62538630
Short
Steel
25
38
44.0
47.0
23
21
5.1
0
D63045630
D63045630
Short
Steel
30
45
51.0
54.0
25
21
6.6
0
D63245630
D63245630
Short
Steel
32
45
51.0
54.0
25
21
6.6
0
D64054630
D64054630
Short
Steel
40
54
60.0
63.0
30
21
6.6
0
D64254630
D64254630
Short
Steel
42
54
60.0
63.0
30
21
6.6
0
D65065630
D65065630
Short
Steel
50
65
73.0
75.0
35
25
6.6
0
D65265630
D65265630
Short
Steel
52
65
73.0
75.0
35
25
6.6
0
D66381630
D66381630
Short
Steel
63
81
90.0
93.0
48
27
6.6
0
D68010630
D68010630
Short
Steel
80
100
110.0
115.0
48
27
6.6
0
D61828640
D61828640
Long
Steel
18
28
28.5
32.5
18
32
3.3
0
D61928640
D61928640
Long
Steel
19
28
28.5
32.5
18
32
3.3
0
D62438640
D62438640
Long
Steel
24
38
44.0
47.0
23
47
5.1
0
D62538640
D62538640
Long
Steel
25
38
44.0
47.0
23
47
5.1
0
D63045640
D63045640
Long
Steel
30
45
51.0
54.0
25
50
6.6
0
D63245640
D63245640
Long
Steel
32
45
51.0
54.0
25
50
6.6
0
D64054640
D64054640
Long
Steel
40
54
60.0
63.0
30
50
6.6
0
D64254640
D64254640
Long
Steel
42
54
60.0
63.0
30
50
6.6
0
D65065640
D65065640
Long
Steel
50
65
73.0
75.0
35
50
6.6
0
D65265640
D65265640
Long
Steel
52
65
73.0
75.0
35
50
6.6
0
D66381640
D66381640
Long
Steel
63
81
90.0
93.0
48
52
6.6
0
D68010640
D68010640
Long
Steel
80
100
110.0
115.0
48
52
6.6
0
D62438650
D62438650
Extra Long
Steel
24
38
44.0
47.0
23
75
5.1
0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성