카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
DBX01 - Bushing
DAIDO METAL
RESIN
DIABEST DBX01
Powered by
CAD모델 선택
{daido/resin/diabest_dbx01/bushing.prj},{NB=DXB3020},{CNSORDERNO=DXB3020},{ID=30},{IDH=34},{IDT=H7(+0.025/0)},{SD=30},{SDT=h7(0/-0.021)},{OD=34},{ODT=+0.115/+0.075},{T=2.0},{TT=-0.032/-0.068},{OHD=6.0},{L=20},{LT=0/-0.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Parts No.
ⁿ/ₐ
ID
Bushing Inner Diameter
[mm]
IDH
Recommended Housing Inner Diameter
[mm]
IDT
Recommended Housing I.D. Tolerance
[mm]
SD
Recommended Shaft Diameter
[mm]
SDT
Recommended Shaft Diameter Tolerance
[mm]
OD
Bushing Outer Diameter
[mm]
ODT
Bushing Outer Diameter Tolerance
[mm]
T
Bushing Thickness
[mm]
TT
Bushing Thickness Tolerance
[mm]
OHD
Bushing Oil Hole Dia.
[mm]
L
Bushing Length
[mm]
LT
Bushing Length Tolerance
[mm]
DXB1010
DXB1010
10
13
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
13
+0.060/+0.030
1.5
-0.026/-0.058
4.0
10
0/-0.4
DXB1015
DXB1015
10
13
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
13
+0.060/+0.030
1.5
-0.026/-0.058
4.0
15
0/-0.4
DXB1020
DXB1020
10
13
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
13
+0.060/+0.030
1.5
-0.026/-0.058
4.0
20
0/-0.4
DXB1215
DXB1215
12
15
H7(+0.018/0)
12
h7(0/-0.018)
15
+0.063/+0.033
1.5
-0.026/-0.058
4.0
15
0/-0.4
DXB1220
DXB1220
12
15
H7(+0.018/0)
12
h7(0/-0.018)
15
+0.063/+0.033
1.5
-0.026/-0.058
4.0
20
0/-0.4
DXB1415
DXB1415
14
17
H7(+0.018/0)
14
h7(0/-0.018)
17
+0.073/+0.038
1.5
-0.026/-0.058
4.0
15
0/-0.4
DXB1420
DXB1420
14
17
H7(+0.018/0)
14
h7(0/-0.018)
17
+0.073/+0.038
1.5
-0.026/-0.058
4.0
20
0/-0.4
DXB1515
DXB1515
15
18
H7(+0.018/0)
15
h7(0/-0.018)
18
+0.073/+0.038
1.5
-0.026/-0.058
4.0
15
0/-0.4
DXB1525
DXB1525
15
18
H7(+0.018/0)
15
h7(0/-0.018)
18
+0.073/+0.038
1.5
-0.026/-0.058
4.0
25
0/-0.4
DXB1615
DXB1615
16
19
H7(+0.021/0)
16
h7(0/-0.018)
19
+0.081/+0.046
1.5
-0.026/-0.058
4.0
15
0/-0.4
DXB1620
DXB1620
16
19
H7(+0.021/0)
16
h7(0/-0.018)
19
+0.081/+0.046
1.5
-0.026/-0.058
4.0
20
0/-0.4
DXB1625
DXB1625
16
19
H7(+0.021/0)
16
h7(0/-0.018)
19
+0.081/+0.046
1.5
-0.026/-0.058
4.0
25
0/-0.4
DXB1815
DXB1815
18
21
H7(+0.021/0)
18
h7(0/-0.018)
21
+0.081/+0.046
1.5
-0.026/-0.058
4.0
15
0/-0.4
DXB1820
DXB1820
18
21
H7(+0.021/0)
18
h7(0/-0.018)
21
+0.081/+0.046
1.5
-0.026/-0.058
4.0
20
0/-0.4
DXB1825
DXB1825
18
21
H7(+0.021/0)
18
h7(0/-0.018)
21
+0.081/+0.046
1.5
-0.026/-0.058
4.0
25
0/-0.4
DXB2015
DXB2015
20
23
H7(+0.021/0)
20
h7(0/-0.021)
23
+0.081/+0.046
1.5
-0.026/-0.058
4.0
15
0/-0.4
DXB2025
DXB2025
20
23
H7(+0.021/0)
20
h7(0/-0.021)
23
+0.081/+0.046
1.5
-0.026/-0.058
4.0
25
0/-0.4
DXB2030
DXB2030
20
23
H7(+0.021/0)
20
h7(0/-0.021)
23
+0.081/+0.046
1.5
-0.026/-0.058
4.0
30
0/-0.4
DXB2215
DXB2215
22
25
H7(+0.021/0)
22
h7(0/-0.021)
25
+0.086/+0.051
1.5
-0.026/-0.058
6.0
15
0/-0.4
DXB2220
DXB2220
22
25
H7(+0.021/0)
22
h7(0/-0.021)
25
+0.086/+0.051
1.5
-0.026/-0.058
6.0
20
0/-0.4
DXB2225
DXB2225
22
25
H7(+0.021/0)
22
h7(0/-0.021)
25
+0.086/+0.051
1.5
-0.026/-0.058
6.0
25
0/-0.4
DXB2415
DXB2415
24
27
H7(+0.021/0)
24
h7(0/-0.021)
27
+0.086/+0.051
1.5
-0.026/-0.058
6.0
15
0/-0.4
DXB2420
DXB2420
24
27
H7(+0.021/0)
24
h7(0/-0.021)
27
+0.086/+0.051
1.5
-0.026/-0.058
6.0
20
0/-0.4
DXB2425
DXB2425
24
27
H7(+0.021/0)
24
h7(0/-0.021)
27
+0.086/+0.051
1.5
-0.026/-0.058
6.0
25
0/-0.4
DXB2430
DXB2430
24
27
H7(+0.021/0)
24
h7(0/-0.021)
27
+0.086/+0.051
1.5
-0.026/-0.058
6.0
30
0/-0.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성