카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
DBS02 - Bushing
DAIDO METAL
RESIN
DIABEST DBS02
Powered by
CAD모델 선택
{daido/resin/diabest_dbs02/bushing.prj},{NB=DBS1415},{CNSORDERNO=DBS1415},{ID=14},{IDH=16},{IDT=H7(+0.018/0)},{SD=14},{SDT=h7(0/-0.018)},{OD=16},{ODT=+0.340/+0.108},{T=1.0},{TT=-0.025/-0.085},{L=15},{LT=0/-0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Parts No.
ⁿ/ₐ
ID
Bushing Inner Diameter
[mm]
IDH
Recommended Housing Inner Diameter
[mm]
IDT
Recommended Housing I.D. Tolerance
[mm]
SD
Recommended Shaft Diameter
[mm]
SDT
Recommended Shaft Diameter Tolerance
[mm]
OD
Bushing Outer Diameter
[mm]
ODT
Bushing Outer Diameter Tolerance
[mm]
T
Bushing Thickness
[mm]
TT
Bushing Thickness Tolerance
[mm]
L
Bushing Length
[mm]
LT
Bushing Length Tolerance
[mm]
DBS0303
DBS0303
3
5
H7(+0.012/0)
3
h7(0/-0.010)
5
+0.210/+0.072
1.0
-0.015/-0.070
3
0/-0.3
DBS0305
DBS0305
3
5
H7(+0.012/0)
3
h7(0/-0.010)
5
+0.210/+0.072
1.0
-0.015/-0.070
5
0/-0.3
DBS0404
DBS0404
4
6
H7(+0.012/0)
4
h7(0/-0.012)
6
+0.210/+0.072
1.0
-0.023/-0.078
4
0/-0.3
DBS0406
DBS0406
4
6
H7(+0.012/0)
4
h7(0/-0.012)
6
+0.210/+0.072
1.0
-0.023/-0.078
6
0/-0.3
DBS0505
DBS0505
5
7
H7(+0.015/0)
5
h7(0/-0.012)
7
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
5
0/-0.3
DBS0508
DBS0508
5
7
H7(+0.015/0)
5
h7(0/-0.012)
7
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
8
0/-0.3
DBS0510
DBS0510
5
7
H7(+0.015/0)
5
h7(0/-0.012)
7
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
10
0/-0.3
DBS0605
DBS0605
6
8
H7(+0.015/0)
6
h7(0/-0.012)
8
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
5
0/-0.3
DBS0606
DBS0606
6
8
H7(+0.015/0)
6
h7(0/-0.012)
8
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
6
0/-0.3
DBS0608
DBS0608
6
8
H7(+0.015/0)
6
h7(0/-0.012)
8
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
8
0/-0.3
DBS0610
DBS0610
6
8
H7(+0.015/0)
6
h7(0/-0.012)
8
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
10
0/-0.3
DBS0806
DBS0806
8
10
H7(+0.015/0)
8
h7(0/-0.015)
10
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
6
0/-0.3
DBS0808
DBS0808
8
10
H7(+0.015/0)
8
h7(0/-0.015)
10
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
8
0/-0.3
DBS0810
DBS0810
8
10
H7(+0.015/0)
8
h7(0/-0.015)
10
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
10
0/-0.3
DBS0812
DBS0812
8
10
H7(+0.015/0)
8
h7(0/-0.015)
10
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
12
0/-0.3
DBS0815
DBS0815
8
10
H7(+0.015/0)
8
h7(0/-0.015)
10
+0.270/+0.095
1.0
-0.025/-0.085
15
0/-0.3
DBS1008
DBS1008
10
12
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
12
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
8
0/-0.3
DBS1010
DBS1010
10
12
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
12
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
10
0/-0.3
DBS1012
DBS1012
10
12
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
12
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
12
0/-0.3
DBS1015
DBS1015
10
12
H7(+0.018/0)
10
h7(0/-0.015)
12
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
15
0/-0.3
DBS1210
DBS1210
12
14
H7(+0.018/0)
12
h7(0/-0.018)
14
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
10
0/-0.3
DBS1212
DBS1212
12
14
H7(+0.018/0)
12
h7(0/-0.018)
14
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
12
0/-0.3
DBS1215
DBS1215
12
14
H7(+0.018/0)
12
h7(0/-0.018)
14
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
15
0/-0.3
DBS1220
DBS1220
12
14
H7(+0.018/0)
12
h7(0/-0.018)
14
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
20
0/-0.3
DBS1410
DBS1410
14
16
H7(+0.018/0)
14
h7(0/-0.018)
16
+0.340/+0.108
1.0
-0.025/-0.085
10
0/-0.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성