카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
DDK05 - Flanged Bushing
DAIDO METAL
RESIN
DAIDYNE DDK05
Powered by
CAD모델 선택
{daido/resin/daidyne_ddk05/flanged_bushing.prj},{NB=K5F2210-33},{CNSORDERNO=K5F2210-33},{ID=22},{IDH=25.0},{IDT=H7(+0.021/0)},{SD=22},{SDT=-0.025/-0.046},{ODF=33},{ODFT=0/-0.8},{FT=1.5},{FTT=0/-0.15},{OD=25.0},{ODT=+0.086/+0.051},{T=1.5},{TT=0/-0.030},{L=10},{LT=0/-0.3},{R=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Parts No.
ⁿ/ₐ
ID
Bushing Inner Diameter
[mm]
IDH
Recommended Housing Inner Diameter
[mm]
IDT
Recommended Housing I.D. Tolerance
[mm]
SD
Recommended Shaft Diameter
[mm]
SDT
Recommended Shaft Diameter Tolerance
[mm]
ODF
Bushing Flange Outer Diameter
[mm]
ODFT
Bushing Flange Outer Diameter Tolerance
[mm]
FT
Bushing Flange Thickness
[mm]
FTT
Bushing Flange Tolerance
[mm]
OD
Bushing Outer Diameter
[mm]
ODT
Bushing Outer Diameter Tolerance
[mm]
T
Bushing Thickness
[mm]
TT
Bushing Thickness Tolerance
[mm]
L
Bushing Length
[mm]
LT
Bushing Length Tolerance
[mm]
K5F0303-7
K5F0303-7
3
4.6
H7(+0.012/0)
3
-0.025/-0.035
7
0/-0.8
0.8
0/-0.15
4.6
+0.047/+0.017
0.8
0/-0.025
3
0/-0.3
K5F0305-7
K5F0305-7
3
4.6
H7(+0.012/0)
3
-0.025/-0.035
7
0/-0.8
0.8
0/-0.15
4.6
+0.047/+0.017
0.8
0/-0.025
5
0/-0.3
K5F0404-9
K5F0404-9
4
5.6
H7(+0.012/0)
4
-0.025/-0.037
9
0/-0.8
0.8
0/-0.15
5.6
+0.047/+0.017
0.8
0/-0.025
4
0/-0.3
K5F0406-9
K5F0406-9
4
5.6
H7(+0.012/0)
4
-0.025/-0.037
9
0/-0.8
0.8
0/-0.15
5.6
+0.047/+0.017
0.8
0/-0.025
6
0/-0.3
K5F0504-10
K5F0504-10
5
7.0
H7(+0.015/0)
5
-0.025/-0.037
10
0/-0.8
1.0
0/-0.15
7.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
4
0/-0.3
K5F0505-10
K5F0505-10
5
7.0
H7(+0.015/0)
5
-0.025/-0.037
10
0/-0.8
1.0
0/-0.15
7.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
5
0/-0.3
K5F0506-10
K5F0506-10
5
7.0
H7(+0.015/0)
5
-0.025/-0.037
10
0/-0.8
1.0
0/-0.15
7.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
6
0/-0.3
K5F0605-12
K5F0605-12
6
8.0
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
12
0/-0.8
1.0
0/-0.15
8.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
5
0/-0.3
K5F0606-12
K5F0606-12
6
8.0
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
12
0/-0.8
1.0
0/-0.15
8.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
6
0/-0.3
K5F0607-12
K5F0607-12
6
8.0
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
12
0/-0.8
1.0
0/-0.15
8.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
7
0/-0.3
K5F0608-12
K5F0608-12
6
8.0
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
12
0/-0.8
1.0
0/-0.15
8.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
8
0/-0.3
K5F0610-12
K5F0610-12
6
8.0
H7(+0.015/0)
6
-0.025/-0.037
12
0/-0.8
1.0
0/-0.15
8.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
10
0/-0.3
K5F0705-13
K5F0705-13
7
9.0
H7(+0.015/0)
7
-0.025/-0.040
13
0/-0.8
1.0
0/-0.15
9.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
5
0/-0.3
K5F0707-13
K5F0707-13
7
9.0
H7(+0.015/0)
7
-0.025/-0.040
13
0/-0.8
1.0
0/-0.15
9.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
7
0/-0.3
K5F0710-13
K5F0710-13
7
9.0
H7(+0.015/0)
7
-0.025/-0.040
13
0/-0.8
1.0
0/-0.15
9.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
10
0/-0.3
K5F0712-13
K5F0712-13
7
9.0
H7(+0.015/0)
7
-0.025/-0.040
13
0/-0.8
1.0
0/-0.15
9.0
+0.053/+0.023
1.0
0/-0.025
12
0/-0.3
K5F0806-15
K5F0806-15
8
10.0
H7(+0.015/0)
8
-0.025/-0.040
15
0/-0.8
1.0
0/-0.15
10.0
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
6
0/-0.3
K5F0808-15
K5F0808-15
8
10.0
H7(+0.015/0)
8
-0.025/-0.040
15
0/-0.8
1.0
0/-0.15
10.0
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
8
0/-0.3
K5F0810-15
K5F0810-15
8
10.0
H7(+0.015/0)
8
-0.025/-0.040
15
0/-0.8
1.0
0/-0.15
10.0
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
10
0/-0.3
K5F0812-15
K5F0812-15
8
10.0
H7(+0.015/0)
8
-0.025/-0.040
15
0/-0.8
1.0
0/-0.15
10.0
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
12
0/-0.3
K5F1006-18
K5F1006-18
10
12.0
H7(+0.018/0)
10
-0.025/-0.040
18
0/-0.8
1.0
0/-0.15
12.0
+0.060/+0.030
1.0
0/-0.025
6
0/-0.3
K5F1007-18
K5F1007-18
10
12.0
H7(+0.018/0)
10
-0.025/-0.040
18
0/-0.8
1.0
0/-0.15
12.0
+0.060/+0.030
1.0
0/-0.025
7
0/-0.3
K5F1008-18
K5F1008-18
10
12.0
H7(+0.018/0)
10
-0.025/-0.040
18
0/-0.8
1.0
0/-0.15
12.0
+0.060/+0.030
1.0
0/-0.025
8
0/-0.3
K5F1010-18
K5F1010-18
10
12.0
H7(+0.018/0)
10
-0.025/-0.040
18
0/-0.8
1.0
0/-0.15
12.0
+0.060/+0.030
1.0
0/-0.025
10
0/-0.3
K5F1012-18
K5F1012-18
10
12.0
H7(+0.018/0)
10
-0.025/-0.040
18
0/-0.8
1.0
0/-0.15
12.0
+0.060/+0.030
1.0
0/-0.025
12
0/-0.3
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성