카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
ISO 15552 Cylinders - AISI304 Stainless Steel Ø32-125
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Stainless Steel Cylinders
Stainless Steel Cylinders INOX ISO 15552
ISO 15552 Stainless Steel Cylinders Ø32-125
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/stainless_steel_cylinders/cylinders_inox_iso_15552/std_aisi_304/iso_15552_std_aisi_304_32_125_asmtab.prj},{NB=C4T050S0001CST(0)},{SER=C4T},{DI=050},{TYP=S},{STROKE=1},{RP=0},{VERS=C},{ST=},{VAR1=},{VAR2=},{VAR3=},{VAR4=},{VAR5=},{VAR7=},{VAR8=},{VAR9=},{VAR10=},{PRE=0},{RA=},{FA=},{FAROT=0},{RA2=},{FA2=},{FA2ROT=0},{MEDACC=},{MEDROT=0},{MEDPOSX=[$MEDPOSX1.:$MEDPOSX2.]},{MEDPOS=0.00},{REA1=},{REA1ROT=0},{REA2=},{REA3=},{DINUM=50},{DITXT=50},{DL=27},{PPATH=iso_15552_std_aisi_304_32_125_asmtpl.prj},{D1=20},{D2=8},{KK=M16X1.5},{A=32},{B=40},{VD=9.5},{L2=22.5},{RT=M8},{BG=17.5},{L3=5},{TG=46.5},{EE=1/4\"G},{PL=14},{WH=37},{L8=106},{E=65},{CH1=17},{CH2=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
OLDCODE
Old code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ØB
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
L2
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
L3
[mm]
TG
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
PL
[mm]
WH
[mm]
L8
[mm]
E
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
C4T032S0001CST
CDE32/01XF
C4T
032
S
12
6
M10X1.25
22
30
9.5
4
18
M6
16.5
5
32.5
1/8"G
13
26
94
50
10
6
C4T040S0001CST
CDE40/01XF
C4T
040
S
16
6
M12X1.25
24
35
9.5
4
22
M6
16.5
5
38
1/4"G
14
30
105
55
13
6
C4T050S0001CST
CDE50/01XF
C4T
050
S
20
8
M16X1.5
32
40
9.5
4
22.5
M8
17.5
5
46.5
1/4"G
14
37
106
65
17
8
C4T063S0001CST
CDE63/01XF
C4T
063
S
20
8
M16X1.5
32
45
9.5
4
25
M8
17.5
5
56.5
3/8"G
16
37
121
75
17
8
C4T080S0001CST
CDE80/01XF
C4T
080
S
25
10
M20X1.5
40
45
10
4
35
M10
17.5
-
72
3/8"G
17
46
128
95
22
-
C4T100S0001CST
CDE100/01XF
C4T
100
S
25
10
M20X1.5
40
55
10
4
38
M10
17.5
-
89
1/2"G
18
51
138
110
22
-
C4T125S0001CST
CDE125/01XF
C4T
125
S
32
12
M27X2
54
60
11
6
46
M12
20.5
-
110
1/2"G
18
65
160
140
27
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성