카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Support For Intermediate Hinge (AT4) - Zinc coated steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/supp_inter_hinge_at4.prj},{NB=Support For Intermediate Hinge (AT4) SUP6380S(00S)},{CODEX=SUP6380S},{MAT=Zinc coated steel body bronze bushes},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=63-80},{CR=20},{FN=40},{FK=20},{HB=11.0},{A=18},{LA=11},{TH=42},{C=13.0},{UL=65},{NH=23.0},{B=32},{W=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
CR
ØCR
[mm]
FN
[mm]
FK
[mm]
HB
ØHB
[mm]
A
ØA
[mm]
LA
[mm]
TH
[mm]
C
[mm]
UL
[mm]
NH
[mm]
B
ØB
[mm]
Support For Intermediate ...
SUP32S00S
Zinc coated steel body br...
32
12
30
15
6.6
11
7
32
10.5
46
18.0
22
Support For Intermediate ...
SUP4050S00S
Zinc coated steel body br...
40-50
16
36
18
9.0
15
9
36
12.0
55
21.0
28
Support For Intermediate ...
SUP6380S00S
Zinc coated steel body br...
63-80
20
40
20
11.0
18
11
42
13.0
65
23.0
32
Support For Intermediate ...
SUP100125S00S
Zinc coated steel body br...
100-125
25
50
25
14.0
20
13
50
16.0
75
28.5
39
Support For Intermediate ...
SUP160200S00S
Zinc coated steel body br...
160-200
32
60
30
17.7
26
17
60
22.5
92
40.0
48
Support For Intermediate ...
SUP250S00S
Zinc coated steel body br...
250
40
70
35
22.0
33
20
90
31.0
140
56.0
60
Support For Intermediate ...
SUP320S00S
Zinc coated steel body br...
320
50
80
40
26.0
39
25
100
32.5
150
60.0
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성