카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Square Joint (AB7) - Aluminium
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/square_joint_ab7_al.prj},{NB=Square Joint (AB7) ART63A(00S)},{CODEX=ART63A},{MAT=Die casted aluminium body},{ACCMAT=Al},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=63},{CK=16},{EM=40},{BR=15.0},{PH=50},{GL=37},{HB=9.0},{LB=12.4},{BT=14},{TE=52},{RA=35},{D=21},{LD=3},{UL=67},{UR=50},{EA=16},{R=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
CK
ØCK
[mm]
EM
[mm]
BR
[mm]
PH
[mm]
GL
[mm]
HB
ØHB
[mm]
LB
[mm]
BT
[mm]
TE
[mm]
RA
[mm]
D
ØD
[mm]
LD
[mm]
UL
[mm]
UR
[mm]
EA
[mm]
R
[mm]
Square Joint (AB7) ART32A...
ART32A00S
Die casted aluminium body
32
10
26
10.0
32
21
6.6
6.4
8
38
18
21
3
51
31
10
7.5
Square Joint (AB7) ART40A...
ART40A00S
Die casted aluminium body
40
12
28
11.0
36
24
6.6
8.4
10
41
22
21
3
54
35
15
7.5
Square Joint (AB7) ART50A...
ART50A00S
Die casted aluminium body
50
12
32
13.0
45
33
9.0
10.4
12
50
30
21
3
65
45
16
5.0
Square Joint (AB7) ART63A...
ART63A00S
Die casted aluminium body
63
16
40
15.0
50
37
9.0
12.4
14
52
35
21
3
67
50
16
5.0
Square Joint (AB7) ART80A...
ART80A00S
Die casted aluminium body
80
16
50
15.0
63
47
11.0
11.5
14
66
40
21
3
86
60
20
10.0
Square Joint (AB7) ART100...
ART100A00S
Die casted aluminium body
100
20
60
19.0
71
55
11.0
14.5
17
76
50
11
3
96
70
20
10.0
Square Joint (AB7) ART125...
ART125A00S
Die casted aluminium body
125
25
70
22.5
90
70
14.0
16.8
20
94
60
21
3
124
90
30
14.0
Square Joint (AB7) ART160...
ART160A00S
Die casted aluminium body
160
30
90
31.5
115
97
14.0
21.0
25
118
88
31
5
156
126
36
19.0
Square Joint (AB7) ART200...
ART200A00S
Die casted aluminium body
200
30
90
31.5
135
105
18.0
26.0
30
122
90
31
5
162
130
40
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성