카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Male Hinge With Spherical Bearing (MP6) - Aluminium
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/male_hinge_spher_bear_mp6_asmtab.prj},{NB=Male Hinge With Spherical Bearing (MP6) CMT63A(00S)},{CODEX=CMT63A},{MAT=Die casted aluminium body Steel and bronze spherical bearing},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=63},{TG=56.5},{CX=16},{DL=32},{L=20},{EX=21},{EP=15.0},{S=M8x20},{L4=6.5},{D=45},{L1=7},{E=75},{MS=23},{L3=-},{L3X=0.000},{R1=-},{R1X=0.000},{LX1=9.500},{TGX1=40.500},{TGX2=52.000},{TGRX=8.000},{EPX=8.000},{LX2=9.500},{LX3=12.000},{MSX1=70.000},{MSX2=52.000},{CX1=19.268},{SX1=9.000},{SXD=8},{SXL=20},{SXP=1.250},{PPATH=../iso15552_accessories/male_hinge_spher_bear_mp6_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
TG
[mm]
CX
ØCX
[mm]
DL
[mm]
L
[mm]
EX
[mm]
EP
[mm]
S
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
MS
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
Male Hinge With Spherical...
CMT32A00S
Die casted aluminium body...
32
32.5
10
22
12
14
10.5
M6x20
5.5
30
7
45
16
-
-
Male Hinge With Spherical...
CMT40A00S
Die casted aluminium body...
40
38.0
12
25
15
16
12.0
M6x20
5.5
35
7
52
18
-
-
Male Hinge With Spherical...
CMT50A00S
Die casted aluminium body...
50
46.5
16
27
15
21
15.0
M8x20
6.5
40
7
65
21
51
19
Male Hinge With Spherical...
CMT63A00S
Die casted aluminium body...
63
56.5
16
32
20
21
15.0
M8x20
6.5
45
7
75
23
-
-
Male Hinge With Spherical...
CMT80A00S
Die casted aluminium body...
80
72.0
20
36
20
25
18.0
M10x25
10.0
45
9
95
28
74
24
Male Hinge With Spherical...
CMT100A00S
Die casted aluminium body...
100
89.0
20
41
25
25
18.0
M10x25
10.0
55
9
115
30
-
-
Male Hinge With Spherical...
CMT125A00S
Die casted aluminium body...
125
110.0
30
50
30
37
25.0
M12x25
10.0
60
9
140
40
140
32
Male Hinge With Spherical...
CMT160A00S
Die casted aluminium body...
160
140.0
35
55
35
43
30.0
M16x30
10.0
65
7
180
44
-
-
Male Hinge With Spherical...
CMT200A00S
Die casted aluminium body...
200
175.0
35
60
35
43
30.0
M16x30
11.0
75
7
220
47
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성