카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Female Hinge (MP2) - Aluminium
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/female_hinge_mp2_asmtab.prj},{NB=Female Hinge (MP2) CRF80A(00S)},{MAT=Die casted aluminium body steel and PTFE bush},{MATVER=1},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=80},{TG=72.0},{CB=50},{UB=90},{CD=16},{FL=36},{L=22},{D=45},{L1=5},{L1X=5},{L4=10.0},{S=M10X25},{NDM=10},{SL=25},{MR=16},{E=95},{CODEX=CRF80A},{DK=16.000},{P=1.500},{PPATH=../iso15552_accessories/female_hinge_mp2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
TG
[mm]
CB
[mm]
UB
[mm]
CD
ØCD
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
D
ØD
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
S
ⁿ/ₐ
MR
[mm]
E
[mm]
Female Hinge (MP2) CRF32A...
CRF32A00S
Die casted aluminium body...
32
32.5
26
45
10
22
13
30
5
5.5
M6X20
10
45
Female Hinge (MP2) CRF40A...
CRF40A00S
Die casted aluminium body...
40
38.0
28
52
12
25
16
35
5
5.5
M6X20
12
52
Female Hinge (MP2) CRF50A...
CRF50A00S
Die casted aluminium body...
50
46.5
32
60
12
27
16
40
5
6.5
M8X20
12
65
Female Hinge (MP2) CRF63A...
CRF63A00S
Die casted aluminium body...
63
56.5
40
70
16
32
21
45
5
6.5
M8X20
16
75
Female Hinge (MP2) CRF80A...
CRF80A00S
Die casted aluminium body...
80
72.0
50
90
16
36
22
45
5
10.0
M10X25
16
95
Female Hinge (MP2) CRF100...
CRF100A00S
Die casted aluminium body...
100
89.0
60
110
20
41
27
55
5
10.0
M10X25
20
115
Female Hinge (MP2) CRF125...
CRF125A00S
Die casted aluminium body...
125
110.0
70
130
25
50
30
60
7
10.0
M12X25
25
140
Female Hinge (MP2) CRF160...
CRF160A00S
Die casted aluminium body...
160
140.0
90
170
30
55
35
65
7
10.0
M16X30
25
180
Female Hinge (MP2) CRF200...
CRF200A00S
Die casted aluminium body...
200
175.0
90
170
30
60
35
75
7
11.0
M16X30
25
220
Female Hinge (MP2) CRF250...
CRF250A00S
Die casted aluminium body...
250
220.0
110
200
40
70
45
90
-
11.0
M20X35
40
270
Female Hinge (MP2) CRF320...
CRF320A00S
Die casted aluminium body...
320
270.0
120
220
45
80
50
110
-
15.0
M24X40
45
350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성