카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Clevis Braket, Spherical Eye, Straight (AB6) - Aluminium
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/clevis_bracket_ab6_asmtab.prj},{NB=CFS50A00S(00S)},{MAT=Die casted aluminium body},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=50},{E=65},{CP=45},{CG=21},{TG=46.5},{FM=27},{L1=5},{L10=11},{L4=6.5},{D=40},{CF=16},{T=4},{B3=4.3},{L11=23.0},{SR=14.0},{R4=22},{S=M8X20},{SX=15},{SXD=8},{SL=20},{PPATH=../iso15552_accessories/clevis_bracket_ab6_asmtpl.prj},{CODEX=CFS50A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
E
[mm]
CP
[mm]
CG
[mm]
TG
[mm]
FM
[mm]
L1
[mm]
L10
[mm]
L4
[mm]
D
ØD
[mm]
CF
[mm]
T
[mm]
B3
[mm]
L11
[mm]
SR
[mm]
R4
[mm]
S
ⁿ/ₐ
CFS32A00S(00S)
CFS32A00S
Die casted aluminium body
32
45
34
14
32.5
22
5
9
5.5
30
10
3
3.3
16.5
9.5
17
M6X20
CFS40A00S(00S)
CFS40A00S
Die casted aluminium body
40
52
40
16
38.0
25
5
9
5.5
35
12
4
4.3
18.0
12.0
20
M6X20
CFS50A00S(00S)
CFS50A00S
Die casted aluminium body
50
65
45
21
46.5
27
5
11
6.5
40
16
4
4.3
23.0
14.0
22
M8X20
CFS63A00S(00S)
CFS63A00S
Die casted aluminium body
63
75
51
21
56.5
32
5
11
6.5
45
16
4
4.3
23.0
17.0
25
M8X20
CFS80A00S(00S)
CFS80A00S
Die casted aluminium body
80
95
65
25
72.0
36
5
14
10.0
45
20
4
4.3
27.0
21.0
30
M10X25
CFS100A00S(00S)
CFS100A00S
Die casted aluminium body
100
115
75
25
89.0
41
5
14
10.0
55
20
4
4.3
27.0
21.0
32
M10X25
CFS125A00S(00S)
CFS125A00S
Die casted aluminium body
125
140
97
37
110.0
50
7
20
10.0
60
30
6
6.3
40.0
29.0
42
M12X25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 15552 Cylinders - Profiled Ø32-125
CY.PAG
06.09.2021
Female Hinge (MP2) - Aluminium
CY.PAG
14.05.2021
ART - Aluminium male bracket
MONDIAL - GTS
09.07.2021
CRF - Female aluminium hinge
MONDIAL - GTS
09.07.2021
Rod End - Zinc coated steel
CY.PAG
14.05.2021
Clevis Braket, Spherical Eye, Straight (AB6) - Stainless steel
CY.PAG
14.05.2021
CB - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
Clevis bracket AB6 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
12.10.2016
Pivot For Female Hinge (AA4) - Zinc coated steel
CY.PAG
14.05.2021
Male Hinge With Spherical Bearing (MP6) - Aluminium
CY.PAG
14.05.2021
Hinge (MP3) - Zinc coated steel
CY.PAG
14.05.2021
Steel Female Hinge (MP2) - Steel
CY.PAG
14.05.2021
Clevis bracket AB6 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
12.10.2016
13#0.##.##F - Rear clevis (MP2)
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성