카탈로그: CSF Inox
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CSF Inox
CNH - Self priming centrifugal pump
CSF Inox
Centrifugal pumps
CNH
Powered by
CAD모델 선택
{csf/centrifugal_pumps/cnh/cnh_asmtab.prj},{NB=CNH 2-2-5.5/B_.____(50 HzPiedini registrabili)},{ALS=Standard},{TM=IEC},{T=2},{PL=2},{FR=50 Hz},{PM=4},{MAT=AISI 316L-1.4409-CF3M},{BO=},{FT=Piedini registrabili},{CRN=_},{DRN=},{CORPSIZE=CNH2},{MORSCN=CN2_CN20},{MORSAS=145},{PPATH=cnh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ALS
Design
ⁿ/ₐ
TM
Motor type
ⁿ/ₐ
T
Size
ⁿ/ₐ
PL
Pole number
ⁿ/ₐ
NGR
Number of revolutions
[giri/min]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BO1
Inlet
ⁿ/ₐ
BO2
Discharge
ⁿ/ₐ
CNH 2-2-5.5/B_.____
Standard
IEC
2
2
2900
AISI 316L-1.4409-CF3M
65
50
CNH 3-2-12.5/B_.____
Standard
IEC
3
2
2900
AISI 316L-1.4409-CF3M
80
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성