UST-M18MC-WMS - Ultrasonic sensors
CONTRINEX
Ultrasonic Sensors
Small M18
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/ultrasonic_sensors/small_m18/ust_m18mc_wms.prj},{NB=UST-M18MC-WMS-301},{ORDERNO=605-010-242},{TYPE=UST-M18MC-WMS-301},{OPR=Diffuse},{RM=80...1200},{H=M18},{HT=Short body},{HM=Stainless steel},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=NO (default)/NC},{I=Standard output},{C=M12 4-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, NO (default)/NC},{SFM=5},{TR=-20...+70},{CEPDF=Conformity_USx-M18xC.pdf},{WG=80.0},{ECCN=8536508},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{OMPDF=UST-M18%23C-W%23S.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
H
Housing size
[mm]
HT
Housing type
ⁿ/ₐ
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity+Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
TR
Temperature range
[°C]
WG
Weight
[g]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
UST-M18MC-WMS-303
605-010-240
UST-M18MC-WMS-303
Diffuse
80...1200
M18
Short body
Stainless steel
IP 67
PNP
NO (default)/NC
Standard output
M12 4-pin
10...30 VDC
PNP, NO (default)/NC
5
-20...+70
80.0
8536508
YES
YES
UST-M18MC-WMS-301
605-010-242
UST-M18MC-WMS-301
Diffuse
80...1200
M18
Short body
Stainless steel
IP 67
NPN
NO (default)/NC
Standard output
M12 4-pin
10...30 VDC
NPN, NO (default)/NC
5
-20...+70
80.0
8536508
YES
YES
UST-M18MC-WMS-309
605-010-243
UST-M18MC-WMS-309
Diffuse
80...1200
M18
Short body
Stainless steel
IP 67
Analog
4...20 mA
Standard output
M12 4-pin
10...30 VDC
Analog, 4...20 mA
5
-20...+70
80.0
8536508
YES
YES
UST-M18MC-WMS-30A
605-010-244
UST-M18MC-WMS-30A
Diffuse
80...1200
M18
Short body
Stainless steel
IP 67
Analog
0...10 V
Standard output
M12 4-pin
10...30 VDC
Analog, 0...10 V
5
-20...+70
80.0
8536508
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UST-M30MS-TXS-XXX - Ultrasonic sensors
CONTRINEX
22.12.2023
UST-M18MS-TLS - Ultrasonic sensors
CONTRINEX
22.12.2023
UST-M18MS-TMS - Ultrasonic sensors
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성