IDWx-MxxMM-NMS-A0 - Smart Sensor
CONTRINEX
Smart Sensors
Smart Inductive Digital Measurement Sensors (DMS)
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/smart_sensors/smart_inductive_digital_measument_dms/idwx_mxxmm_nms_a0.prj},{NB=IDWE-M12MM-NMS-A0},{ORDERNO=330-320-184},{TYPE=IDWE-M12MM-NMS-A0},{PR=DMS},{PF=Smart},{H=M12},{OD=0.4...6},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{SH=60.0},{P=PNP},{OP=OSS1/IO-Link + OSS2/INPUT},{REP=< 0.02},{I=IO-Link},{SV=18...30},{OPR=≤ 80 bar},{TR=-25...+70},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M12, Embeddable},{PO=PNP, OSS1/IO-Link + OSS2/INPUT},{SFM=140},{HM=Stainless-steel V2A},{RES=10},{SR=0...6.6},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=35.115},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFOX=https://www.contrinex.com/en-ch/products/full-inox-dms-smart-046-mm?variant=42671621669015},{X=1},{INFO=Product details},{DIMX='idwe_m12mp_nms_a0.dim'},{IODD=Contrinex-IDWx-MxxMM-NMS-A0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
SH
Sensor Height
[mm]
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
REP
Repeatability
[mm]
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
RES
Resolution
[μm]
SR
Sensing range max.
[mm]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
IDWE-M12MM-NMS-A0
330-320-184
IDWE-M12MM-NMS-A0
DMS
Smart
M12
0.4...6
M12 4-pin
Embeddable
60.0
PNP
OSS1/IO-Link + OSS2/INPUT
< 0.02
IO-Link
18...30
-25...+70
IP 68 / IP 69K
M12, Embeddable
PNP, OSS1/IO-Link + OSS2/...
140
Stainless-steel V2A
10
0...6.6
35.115
8536504
YES
YES
IDWE-M18MM-NMS-A0
330-320-185
IDWE-M18MM-NMS-A0
DMS
Smart
M18
0.6...10
M12 4-pin
Embeddable
63.5
PNP
OSS1/IO-Link + OSS2/INPUT
< 0.03
IO-Link
18...30
-25...+70
IP 68 / IP 69K
M18, Embeddable
PNP, OSS1/IO-Link + OSS2/...
140
Stainless-steel V2A
15
0...11
65.640
8536504
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성