ISWE-M18MP-NSS-A0 - Smart Sensor
CONTRINEX
Smart Sensors
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/smart_sensors/basic/iswe_m18mp_nss_a0.prj},{NB=ISWE-M18MP-NSS-A0},{ORDERNO=330-020-536},{TYPE=ISWE-M18MP-NSS-A0},{PR=Basic},{PF=Smart},{H=M18},{OD=0...8},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{SH=63.5},{P=PNP},{OP=OSS1/IO-Link + OSS2},{REP=< 0.006},{I=IO-Link},{SV=18...30},{OPR=-},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M18, Embeddable},{PO=PNP, OSS1/IO-Link + OSS2},{SFM=500},{HM=Chrome-plated brass},{RES=4},{SR=0...8.8},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=33.29},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFOX=https://www.contrinex.com/en-ch/products/basic-smart-08-mm?variant=43166066180247},{X=4},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-ISWE-MxxMP-NSS-A0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
SH
Sensor Height
[mm]
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
REP
Repeatability
[mm]
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
RES
Resolution
[μm]
SR
Sensing range max.
[mm]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
ISWE-M18MP-NSS-A0
330-020-536
ISWE-M18MP-NSS-A0
Basic
Smart
M18
0...8
M12 4-pin
Embeddable
63.5
PNP
OSS1/IO-Link + OSS2
< 0.006
IO-Link
18...30
-25...+70
IP 67
M18, Embeddable
PNP, OSS1/IO-Link + OSS2
500
Chrome-plated brass
4
0...8.8
33.29
8536504
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성