RTP-0502-022 - RFID
CONTRINEX
RFID
High Temperature
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/high_temperature/rtp_0502_022.prj},{NB=RTP-0502-022},{ORDERNO=720-000-200},{TYPE=RTP-0502-022},{PT=Transponder},{OF=13.56},{S=ISO/IEC 15693},{MS=160},{RWD=0},{H=Ø50},{HM=LCP (Liquid Crystal Polymer)},{M=non-embedabble },{SV=0},{I=RFID},{C=0},{TR=-40...+250},{ER=IP 68 / IP 69K},{CEPDF=Conformity_RTP-HF_170601.pdf},{WG=22.5},{ECCN=8523519},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
OF
Operating frequency
[MHz]
S
Standard
ⁿ/ₐ
MS
Memory size
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
RTP-0502-022
720-000-200
RTP-0502-022
Transponder
13.56
ISO/IEC 15693
160
Ø50
LCP (Liquid Crystal Polym...
non-embedabble
RFID
-40...+250
IP 68 / IP 69K
22.5
8523519
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CT-C - Time relays
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
IUC77-34-M-FR1 10pcs - RFID Tags
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
IPH-F15-V1 - RFID Read/Write Heads
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
IPH-30GM-V1 - RFID Read/Write Heads
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
RTP-0502-062 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RIS-1053-120 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RIS-1053-220 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RTP-0502-082 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RIS-1053-E20 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성