RTH-D50QA-ND0 - RFID
CONTRINEX
RFID
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/basic/rth_d50qa_nd0.prj},{NB=RTH-D50QA-ND0},{ORDERNO=720-000-143},{TYPE=RTH-D50QA-ND0},{PT=Transponder},{OF=13.56},{S=ISO/IEC 15693},{MS=2000},{RWD=0},{H=Ø50},{HM=PPA},{M=non-embedabble},{SV=0},{I=RFID},{C=0},{TR=-40…+95},{ER=IP 68 / IP 69K},{CEPDF=Conformity_RTH_190130.pdf},{WG=9.5},{ECCN=85235100},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
OF
Operating frequency
[MHz]
S
Standard
ⁿ/ₐ
MS
Memory size
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
RTH-D50QA-ND0
720-000-143
RTH-D50QA-ND0
Transponder
13.56
ISO/IEC 15693
2000
Ø50
PPA
non-embedabble
RFID
-40…+95
IP 68 / IP 69K
9.5
85235100
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성