RTH-D30QA-ND0 - RFID
CONTRINEX
RFID
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/basic/rth_d30qa_nd0.prj},{NB=RTH-D30QA-ND0},{ORDERNO=720-000-142},{TYPE=RTH-D30QA-ND0},{PT=Transponder},{OF=13.56},{S=ISO/IEC 15693},{MS=2000},{RWD=0},{H=Ø30},{HM=PPA},{M=non-embedabble},{SV=0},{I=RFID},{C=0},{TR=-40…+95},{ER=IP 68 / IP 69K},{CEPDF=Conformity_RTH_190130.pdf},{WG=3},{ECCN=85235100},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
OF
Operating frequency
[MHz]
S
Standard
ⁿ/ₐ
MS
Memory size
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
RTH-D30QA-ND0
720-000-142
RTH-D30QA-ND0
Transponder
13.56
ISO/IEC 15693
2000
Ø30
PPA
non-embedabble
RFID
-40…+95
IP 68 / IP 69K
3
85235100
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성