RLS-1301-030 - RFID
CONTRINEX
RFID
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/basic/rls_1301_030.prj},{NB=RLS-1301-030},{ORDERNO=720-100-201},{TYPE=RLS-1301-030},{PT=Read/write module},{OF=31.25},{S=Proprietary},{MS=0},{RWD=41},{H=M30},{HM=Chrome-plated brass},{M=non-embedabble },{SV=11… 32 VDC},{I=ContriNET x RFID},{C=M12 4-pin},{TR=-25...+80},{ER=IP 67},{CEPDF=Conformity_RLS-LF_170601.pdf},{WG=145.0},{ECCN=851762},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
OF
Operating frequency
[kHz]
S
Standard
ⁿ/ₐ
RWD
Read/Write distance max.
[mm]
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
RLS-1301-030
720-100-201
RLS-1301-030
Read/write module
31.25
Proprietary
41
M30
Chrome-plated brass
non-embedabble
11… 32 VDC
ContriNET x RFID
M12 4-pin
-25...+80
IP 67
145.0
851762
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RLS-1303-020 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RTH-D50QA-ND0 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성