DTR-C23PB-TL - Photoelectric sensor
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Distance sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/distance_sensors/dtr_c23pb_tl.prj},{NB=DTR-C23PB-TLS-139},{ORDERNO=628-000-695},{TYPE=DTR-C23PB-TLS-139},{PR=Distance sensors},{OPR=Distance diffuse},{RM=30...200},{OR=30...200},{LS=LED, red 632 nm},{H=20 x 34 (C23) },{HM=ABS},{ER=IP 67/IP 69K},{P=PNP},{O=Light-on/Dark-on + 1...10 V},{I=Standard output},{C=M8 4-pin},{SV=13...30 VDC},{PO=PNP, Light-on/Dark-on + 1...10 V},{SRT=0},{SA=Teach button},{SFM=1000},{TR=-20...+60},{R=0.68},{RP=< 1},{LI=± 2},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_DTR_C23PB.pdf},{OMPDF=DTR-C23PB_Manual_EDF.pdf},{WG=10.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
OR
Operating range
[mm]
LS
Light source
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SA
Sensitivity adjustment
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
TR
Temperature range
[°C]
R
Resolution
[mm]
RP
Repeatability
[mm]
LI
Linearity
[mm]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DTR-C23PB-TLS-139
628-000-695
DTR-C23PB-TLS-139
Distance sensors
Distance diffuse
30...200
30...200
LED, red 632 nm
20 x 34 (C23)
ABS
IP 67/IP 69K
PNP
Light-on/Dark-on + 1...1...
Standard output
M8 4-pin
13...30 VDC
PNP, Light-on/Dark-on + ...
Teach button
1000
-20...+60
0.68
< 1
± 2
10.0
85365019
YES
YES
DTR-C23PB-TLS-129
628-000-696
DTR-C23PB-TLS-129
Distance sensors
Distance diffuse
30...200
30...200
LED, red 632 nm
20 x 34 (C23)
ABS
IP 67/IP 69K
NPN
Light-on/Dark-on + 1...1...
Standard output
M8 4-pin
13...30 VDC
NPN, Light-on/Dark-on + ...
Teach button
1000
-20...+60
0.68
< 1
± 2
10.0
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성