DW-AS-703-M30-693 - Inductive Sensor
CONTRINEX
Inductive Sensor
Weld-immune
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/weld_immune/dw_as_703_m30_693.prj},{NB=DW-AS-703-M30-693},{ORDERNO=330-320-158},{TYPE=DW-AS-703-M30-693},{PR=Weld-immune},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M30},{OD=16},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 40},{TR=-25...+85},{ER=IP 67 / IP 69K},{HSR=M30, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=15},{HM=ActivStone-Coated S.Steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=137},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFOX=https://www.contrinex.com/en-hr/products/weld-immune-full-inox-series-700-activstone-coated-ssteel-v2a-m30-embeddable-16-mm?variant=42757648056471},{X=1},{INFO=Product details},{COL=0.67,0.67,0.70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DW-AS-703-M30-693
330-320-158
DW-AS-703-M30-693
Weld-immune
Full Inox - Series 700
M30
16
M12 4-pin
Embeddable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+85
IP 67 / IP 69K
M30, Embeddable
PNP, Normally open (NO)
15
ActivStone-Coated S.Steel...
137
8536504
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성