카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-GAI-NPT - Straight female couplings
Conexa
DIN Verschraubungen
Aufschraub- und Manometerverschraubungen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_9_aufschraub_mano/c_gai_npt_asmtab.prj},{NB=C-GAI 06 S 1/8 NPT},{BEZ1=GAI 06 S 1/8 NPT},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=S},{PN=400},{D1=6},{T1=1/8-27 NPT},{D3=4},{L1=29.0},{L2=22.0},{L3=11.6},{L4=37.0},{S1=14},{S2=17},{PPATH=assemblies/c_gai_npt_asmtpl.prj},{KGM=1.6},{KGEINZEL=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
T1
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-GAI 06 L 1/8 NPT
C-GAI 06 L 1/8 NPT
L
315
6
1/8-27 NPT
4
26.0
19.0
11.6
34.0
14
14
2.2
CONEXA C-GAI 06 L 1/4 NPT
C-GAI 06 L 1/4 NPT
L
315
6
1/4-18 NPT
4
30.5
23.5
16.4
38.5
19
14
4.1
CONEXA C-GAI 08 L 1/4 NPT
C-GAI 08 L 1/4 NPT
L
315
8
1/4-18 NPT
6
30.5
23.5
16.4
38.5
19
17
5.3
CONEXA C-GAI 10 L 1/4 NPT
C-GAI 10 L 1/4 NPT
L
315
10
1/4-18 NPT
8
31.0
24.0
16.4
39.0
19
19
5.7
CONEXA C-GAI 12 L 3/8 NPT
C-GAI 12 L 3/8 NPT
L
315
12
3/8-18 NPT
10
34.0
27.0
17.4
42.0
24
22
9.3
CONEXA C-GAI 12 L 1/2 NPT
C-GAI 12 L 1/2 NPT
L
315
12
1/2-14 NPT
10
39.0
32.0
22.6
47.0
27
22
11.3
CONEXA C-GAI 15 L 1/2 NPT
C-GAI 15 L 1/2 NPT
L
315
15
1/2-14 NPT
12
40.0
33.0
22.6
48.0
27
27
13.6
CONEXA C-GAI 18 L 1/2 NPT
C-GAI 18 L 1/2 NPT
L
315
18
1/2-14 NPT
15
40.0
32.5
22.6
49.0
27
32
15.8
CONEXA C-GAI 22 L 3/4 NPT
C-GAI 22 L 3/4 NPT
L
160
22
3/4-14 NPT
19
43.0
35.5
23.1
52.0
36
36
26.2
CONEXA C-GAI 28 L 1 NPT
C-GAI 28 L 1 NPT
L
160
28
1-11 1/2 NPT
24
48.0
40.5
27.8
57.0
41
41
32.8
CONEXA C-GAI 35 L 1 1/4 N...
C-GAI 35 L 1 1/4 NPT
L
160
35
1 1/4-11 1/2 NPT
30
51.0
40.5
28.3
62.0
55
50
60.3
CONEXA C-GAI 42 L 1 1/2 N...
C-GAI 42 L 1 1/2 NPT
L
160
42
1 1/2-11 1/2 NPT
36
53.0
42.0
28.3
65.0
60
60
75.9
CONEXA C-GAI 06 S 1/8 NPT
C-GAI 06 S 1/8 NPT
S
400
6
1/8-27 NPT
4
29.0
22.0
11.6
37.0
14
17
4.1
CONEXA C-GAI 06 S 1/4 NPT
C-GAI 06 S 1/4 NPT
S
400
6
1/4-18 NPT
4
33.0
26.0
16.4
41.0
19
17
6.0
CONEXA C-GAI 08 S 1/4 NPT
C-GAI 08 S 1/4 NPT
S
400
8
1/4-18 NPT
5
33.0
26.0
16.4
41.0
19
19
6.6
CONEXA C-GAI 10 S 3/8 NPT
C-GAI 10 S 3/8 NPT
S
400
10
3/8-18 NPT
7
35.0
27.5
17.4
44.0
24
22
10.3
CONEXA C-GAI 12 S 1/4 NPT
C-GAI 12 S 1/4 NPT
S
400
12
1/4-18 NPT
8
32.5
25.0
16.4
41.5
22
24
10.0
CONEXA C-GAI 12 S 3/8 NPT
C-GAI 12 S 3/8 NPT
S
400
12
3/8-18 NPT
8
35.0
27.5
17.4
44.0
24
24
11.0
CONEXA C-GAI 12 S 1/2 NPT
C-GAI 12 S 1/2 NPT
S
400
12
1/2-14 NPT
8
41.0
33.5
22.6
50.0
27
24
13.5
CONEXA C-GAI 14 S 1/2 NPT
C-GAI 14 S 1/2 NPT
S
400
14
1/2-14 NPT
10
43.0
35.0
22.6
53.0
27
27
15.7
CONEXA C-GAI 16 S 1/2 NPT
C-GAI 16 S 1/2 NPT
S
400
16
1/2-14 NPT
12
43.0
34.5
22.6
53.0
27
30
17.3
CONEXA C-GAI 20 S 1/2 NPT
C-GAI 20 S 1/2 NPT
S
315
20
1/2-14 NPT
16
44.0
33.5
22.6
55.0
32
36
27.4
CONEXA C-GAI 20 S 3/4 NPT
C-GAI 20 S 3/4 NPT
S
315
20
3/4-14 NPT
16
46.0
35.5
23.1
57.0
36
36
30.5
CONEXA C-GAI 25 S 1 NPT
C-GAI 25 S 1 NPT
S
315
25
1-11 1/2 NPT
20
53.0
41.0
27.8
65.0
41
46
48.4
CONEXA C-GAI 30 S 1 1/4 N...
C-GAI 30 S 1 1/4 NPT
S
315
30
1 1/4-11 1/2 NPT
25
57.0
43.5
28.3
70.0
55
50
75.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성