카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-EVL-M - Adjustable elbows with shank
Conexa
DIN Verschraubungen
Einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_5_einstellbar/c_evl_m_asmtab.prj},{NB=C-EVL 42 LM WD},{BEZ1=EVL 42 LM},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=L},{PN=160},{D1=42},{T=M48X2},{D3=36},{D4=36},{D5=55},{L1=51},{L2=40.0},{L3=75.0},{L4=22},{L6=63},{S1=50},{S2=60},{S3=55},{PPATH=assemblies/c_evl_m_asmtpl.prj},{KGEINZEL=117.4},{KGM=21.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-EVL 06 LM WD
C-EVL 06 LM WD
L
315
6
M10x1
4
4
14
19
12.0
34.5
8
27
12
14
14
5.6
CONEXA C-EVL 08 LM WD
C-EVL 08 LM WD
L
315
8
M12X1,5
6
6
17
21
14.0
37.5
12
29
12
17
17
9.6
CONEXA C-EVL 10 LM WD
C-EVL 10 LM WD
L
315
10
M14X1,5
8
7
19
22
15.0
40.0
12
30
14
19
19
12.3
CONEXA C-EVL 12 LM WD
C-EVL 12 LM WD
L
315
12
M16X1,5
10
9
21
24
17.0
42.0
12
32
17
22
22
16.5
CONEXA C-EVL 15 LM WD
C-EVL 15 LM WD
L
250
15
M18X1,5
12
11
23
28
21.0
46.0
12
36
19
27
24
27.0
CONEXA C-EVL 18 LM WD
C-EVL 18 LM WD
L
250
18
M22X1,5
15
14
27
31
23.5
50.0
14
40
24
32
27
38.9
CONEXA C-EVL 22 LM WD
C-EVL 22 LM WD
L
160
22
M26X1,5
19
18
31
35
27.5
55.0
16
44
27
36
32
52.5
CONEXA C-EVL 28 LM WD
C-EVL 28 LM WD
L
160
28
M33X2
24
23
39
38
30.5
61.0
18
47
36
41
41
75.0
CONEXA C-EVL 35 LM WD
C-EVL 35 LM WD
L
160
35
M42X2
30
30
49
45
34.5
68.5
20
56
41
50
50
115.3
CONEXA C-EVL 42 LM WD
C-EVL 42 LM WD
L
160
42
M48X2
36
36
55
51
40.0
75.0
22
63
50
60
55
160.6
CONEXA C-EVL 06 SM WD
C-EVL 06 SM WD
S
400
6
M12X1,5
4
4
17
23
16.0
40.0
12
31
12
17
17
12.0
CONEXA C-EVL 08 SM WD
C-EVL 08 SM WD
S
400
8
M14X1,5
5
5
19
24
17.0
43.0
12
32
14
19
19
15.8
CONEXA C-EVL 10 SM WD
C-EVL 10 SM WD
S
400
10
M16X1,5
7
7
21
25
17.5
46.0
12
34
17
22
22
21.4
CONEXA C-EVL 12 SM WD
C-EVL 12 SM WD
S
400
12
M18X1,5
8
8
23
29
21.5
50.0
12
38
17
24
24
27.4
CONEXA C-EVL 14 SM WD
C-EVL 14 SM WD
S
400
14
M20X1,5
10
10
25
30
22.0
54.0
14
40
19
27
27
36.9
CONEXA C-EVL 16 SM WD
C-EVL 16 SM WD
S
400
16
M22X1,5
12
12
27
33
24.5
56.0
14
43
24
30
27
45.7
CONEXA C-EVL 20 SM WD
C-EVL 20 SM WD
S
400
20
M27X2
16
16
32
37
26.5
65.0
16
48
27
36
32
69.7
CONEXA C-EVL 25 SM WD
C-EVL 25 SM WD
S
250
25
M33X2
20
20
39
42
30.0
73.0
18
54
36
46
41
132.0
CONEXA C-EVL 30 SM WD
C-EVL 30 SM WD
S
160
30
M42X2
25
25
49
49
35.5
78.5
20
62
41
50
50
172.2
CONEXA C-EVL 38 SM WD
C-EVL 38 SM WD
S
160
38
M48X2
32
32
55
57
41.0
89.0
22
72
50
60
55
255.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성