피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
ECX 44X0 - Key selector switches
Comepi
Control Units
Pushbottons
ECX4000 - Thermoplastic Pushbottons 22mm
Selector switches
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/control_units/pushbottons/4000_series/selector_switches/key_selector_switches_asmtab.prj},{NB=ECX 4440},{CODE=ECX 4440},{CODE3DB=ECX 44X0},{VERS=0},{DSCR=Selettore a chiave},{MAT=Plastica},{COL=Nero},{COLX1=Nero},{COLX2=None},{LUM=No},{FUNZ=3 posizioni fisse con estrazione chiave al centro},{DEST=30},{IP=65},{PPATH=../plastic_flush30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DSCR
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
LUM
Brightness
ⁿ/ₐ
FUNZ
Functionality
ⁿ/ₐ
DEST
Outer diameter
[mm]
IP
IP Rating
ⁿ/ₐ
ECX 4410
ECX 4410
Key selector switches
Plastic
Black
No
2 fixed positions with ke...
30
65
ECX 4420
ECX 4420
Key selector switches
Plastic
Black
No
2 fixed positions with ke...
30
65
ECX 4430
ECX 4430
Key selector switches
Plastic
Black
No
2 positions with return f...
30
65
ECX 4440
ECX 4440
Key selector switches
Plastic
Black
No
3 fixed positions with ke...
30
65
ECX 4450
ECX 4450
Key selector switches
Plastic
Black
No
3 fixed positions with le...
30
65
ECX 4460
ECX 4460
Key selector switches
Plastic
Black
No
3 fixed positions with ke...
30
65
ECX 4470
ECX 4470
Key selector switches
Plastic
Black
No
3 fixed positions with ke...
30
65
ECX 4480
ECX 4480
Key selector switches
Plastic
Black
No
3 positions with return f...
30
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성