카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
FL - Single Flange Wheels
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/fl_asmtab.prj},{NB=FL0520912},{PN=FL0520912},{PN1=0520912_fl},{A=5},{A1=5.000},{B=6},{B1=6.000},{C=1-1/8},{C1=1.125},{D=1-15/16},{D1=1.938},{E=3-1/2},{E1=3.500},{F=2-1/2},{F1=2.500},{G=1-15/16},{G1=1.938},{H=13/16},{H1=0.813},{I=15/16},{I1=0.938},{J=3/8},{J1=0.375},{PPATH=fl_templ.prj},{CAP=1000},{BEARING=3/4},{WEIGHT=6-1/2},{ROLLER=Tapered Roller},{ROLLER1=09}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
A
Wheel Diameter
[인치]
B
Flange Diameter
[인치]
C
Tread Width
[인치]
D
Overall Width
[인치]
E
Hub Length
[인치]
F
Hub Diameter
[인치]
G
Bore ID
[인치]
H
Flange Width
[인치]
I
Hub Offset
[인치]
J
Hub Offset J
[인치]
CAP
Capacity
ⁿ/ₐ
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
FL0320112
FL0320112
3
4
1
1-3/8
2-3/16
1-5/8
1-3/16
3/8
9/16
1/4
700
3/4
3
Straight Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0310112
FL0310112
3-1/4
4
1
1-3/8
2-3/16
1-3/4
1-3/16
3/8
19/32
7/32
700
3/4
3
Straight Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0410116
FL0410116
4-1/2
5-1/2
1-9/16
2-3/8
2-1/2
2-1/2
1-15/16
13/16
1/16
1/16
1500
1
9-1/2
Straight Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0410912
FL0410912
4-1/2
5-1/2
1-9/16
2-3/8
2-1/2
2-1/2
1-15/16
13/16
1/16
1/16
1500
3/4
9-1/2
Tapered Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0510112
FL0510112
5
6
1-1/8
1-1/2
2-3/16
1-3/4
1-3/16
3/8
11/32
11/32
500
3/4
5-1/4
Straight Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0520112
FL0520112
5-3/8
6-1/8
1-5/16
1-11/16
2-3/16
1-3/4
1-3/16
3/8
13/32
3/32
900
3/4
5
Straight Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0520116
FL0520116
5
6
1-1/8
1-15/16
3-1/4
2-1/2
1-15/16
13/16
15/16
3/8
1000
1
6-1/2
Straight Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0520912
FL0520912
5
6
1-1/8
1-15/16
3-1/2
2-1/2
1-15/16
13/16
15/16
3/8
1000
3/4
6-1/2
Tapered Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0620112
FL0620112
6
6-3/4
1-5/8
2
2-3/16
1-3/4
1-3/16
3/8
3/32
3/32
900
3/4
8-1/2
Straight Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0720116
FL0720116
7-1/6
8-3/4
1-3/4
2-3/16
2-3/4
2-5/8
1-15/16
7/16
9/32
9/32
1200
1
12-3/4
Straight Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0720912
FL0720912
7-1/6
8-3/4
1-3/4
2-3/16
3
2-5/8
1-15/16
7/16
9/32
9/32
1200
3/4
12-3/4
Tapered Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0840116
FL0840116
8
9-1/2
2
2-1/2
3-1/4
3
1-15/16
1/2
3/8
3/8
1600
1
16-1/4
Straight Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL0840912
FL0840912
8
9-1/2
2
2-1/2
3-1/2
3
1-15/16
1/2
3/8
3/8
1600
3/4
16-1/4
Tapered Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL1050116
FL1050116
10
12
2-3/8
3
3-1/4
3
1-15/16
5/8
1/8
1/8
2000
1
29-1/4
Straight Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL1050912
FL1050912
10
12
2-3/8
3
3-1/4
3
1-15/16
5/8
1/8
1/8
2000
3/4
29-1/4
Tapered Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL1460120
FL1460120
14
16
3
3-5/8
4-1/4
4-1/4
2-7/16
5/8
5/16
5/16
3000
1-1/4
56
Straight Roller
Up to +800°F
Brinell 145
FL1460916
FL1460916
14
16
3
3-5/8
4-1/2
4-1/4
2-7/16
5/8
5/16
5/16
3000
1
56
Tapered Roller
Up to +800°F
Brinell 145
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성