CAGE-FW18-55 - [High Precision Cage] FW Series Needle Roller Cage-Aluminum Alloy Cage
cntpic
swissberger
Cage
Powered by
CAD모델 선택
{cntpic/swissberger/cage/cage-fw.prj},{NB=CAGE-FW30-D2-L50},{CODE=FW30},{DA=2.0},{L=50.00},{MET=铝合金},{AC=P},{CMET=N/A},{PPATH=assemblies/fw_assembly_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
LW
Roller
[mm]
P
Roller spacing
[mm]
G
Margins
[mm]
T
Cage thickness
[mm]
B
Cage height
[mm]
MET
Support material
ⁿ/ₐ
CAGE-FW18-D2-L50
CAGE-FW18-D2-L50
FW18
4.8
4.0
3.00
1.7
18.00
Aluminum alloy
CAGE-FW26-D2-L50
CAGE-FW26-D2-L50
FW26
6.8
4.5
2.50
1.7
26.00
Aluminum alloy
CAGE-FW30-D2-L50
CAGE-FW30-D2-L50
FW30
8.8
3.8
2.20
1.7
30.00
Aluminum alloy
CAGE-FW34-D2.5-L50
CAGE-FW34-D2.5-L50
FW34
9.8
5.5
3.00
2.1
34.00
Aluminum alloy
CAGE-FW35-D3-L50
CAGE-FW35-D3-L50
FW35
11.8
6.0
4.00
2.6
35.00
Aluminum alloy
CAGE-FW45-D3-L50
CAGE-FW45-D3-L50
FW45
13.8
6.5
5.50
2.6
45.00
Aluminum alloy
CAGE-FW55-D3-L50
CAGE-FW55-D3-L50
FW55
17.8
6.5
5.50
2.6
55.00
Aluminum alloy
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성