카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
Rod eye
CMB Cilindri
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/accessori/rod_eye.prj},{NB=0603050603},{MM=36},{KK=M27x2},{KKNDM=27},{KKP=2.00},{A=25},{N=25},{C=42},{M=105},{E=40},{F=55},{R=35.0},{CODICE=0603050603},{CH=1.000},{Z=M8},{ZNDM=8},{L=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MM
Rod
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
A
-0/-0.05
[mm]
N
H8 Ø
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
E
min
[mm]
F
max Ø
[mm]
R
max
[mm]
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
0603025601
12
M10x1.25
10
10
25
60
23
30
20.0
0603025601
0603032601
14
M12x1.25
12
12
25
60
23
30
20.0
0603032601
0603025602
18
M14x1.5
12
14
25
60
23
30
20.0
0603025602
0603032602
22
M16x1.5
16
16
30
70
28
40
25.0
0603032602
0603040602
28
M20x1.5
20
20
35
90
33
45
30.0
0603040602
0603050603
36
M27x2
25
25
42
105
40
55
35.0
0603050603
0603063603
45
M33x2
32
32
50
118
50
65
40.0
0603063603
0603080603
56
M42x2
40
40
60
135
60
75
50.0
0603080603
0603100603
70
M48x2
50
50
70
170
75
90
60.0
0603100603
0603125603
90
M64x3
63
63
85
205
95
120
70.0
0603125603
0603160603
110
M80x3
80
80
110
275
120
160
100.0
0603160603
0603200603
140
M100x3
100
100
125
320
125
170
120.0
0603200603
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성