카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
ISO 6982/DIN 24338 - Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/accessori/iso6982_asmtab.prj},{NB=0205004000050(0)},{ANG=0},{MM=56},{KK=M42x2},{NDM1=42},{KDM1=39.835},{P=2.000},{A=40},{B=50},{C1=41.0},{D=50},{R2=54.5},{D4=58},{D5=96},{H1=120},{I3=57},{I4=179},{CODICE=0205004000050},{PESO=3.96},{RSC=8.00},{HSC=10},{R1SC=1.0},{H1SC=5.0},{SWSC=8.0},{DIST=72},{VER=0},{PPATH=iso6982_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MM
Rod
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
B
h12
[mm]
C1
[mm]
D
H7 Ø
[mm]
R2
[mm]
D4
[mm]
D5
max
[mm]
H1
[mm]
I3
min
[mm]
I4
[mm]
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[kg]
0205004000010
12
M10x1.25
14
10.5
10
14.0
15
19
43
20
57
0205004000010
0.00
0205004000012
14
M12x1.25
12
11.0
12
16.0
16
32
38
17
54
0205004000012
0.11
0205004000016
18
M14x1.5
16
13.0
16
20.0
21
40
44
19
64
0205004000016
0.20
0205004000020
22
M16x1.5
20
17.0
20
23.5
25
47
52
23
75
0205004000020
0.35
0205004000025
28
M20x1.5
25
22.0
25
29.0
30
54
65
29
96
0205004000025
0.62
0205004000032
36
M27x2
32
28.0
32
35.5
38
66
80
37
118
0205004000032
1.15
0205004000040
45
M33x2
40
33.0
40
45.0
47
80
97
46
146
0205004000040
2.18
0205004000050
56
M42x2
50
41.0
50
54.5
58
96
120
57
179
0205004000050
3.96
0205004000063
70
M48x2
63
53.0
63
68.0
70
114
140
64
211
0205004000063
6.80
0205004000080
90
M64x3
80
67.0
80
85.0
90
148
180
86
270
0205004000080
13.00
0205004000090
1400
M72x3
90
72.0
90
92.5
100
160
195
91
296
0205004000090
25.00
0205004000100
110
M80x3
100
85.0
100
105.5
110
178
210
96
322
0205004000100
25.00
0205004000110
180
M90x3
110
88.0
110
117.5
125
190
235
106
364
0205004000110
25.00
0205004000125
140
M100x3
125
103.0
125
132.5
135
200
260
113
405
0205004000125
46.00
0205004000160
250
M125x4
160
130.0
160
163.0
165
250
310
126
488
0205004000160
82.50
0205004000200
320
M160x4
200
162.0
200
209.0
215
320
390
161
620
0205004000200
168.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성