피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
RF47 - Male-Male-Female Tee
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RF Line - Brass Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rf_line_brass_standard_fittings/rf47_male-male-female_tee.prj},{NB=F5370001},{NAME=F5370001},{CODE=F5370001},{TIPO=RF47 18 18},{MAT=Brass Compliant NSF 372},{D1=R1/8},{D2=G1/8},{L1=8,2},{L2=17},{L3=18,5},{L4=35,5},{CH=10},{G=16,6},{WT=-40 ÷ 150},{WP=60},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=M.O.C.A.},{CONF3=1935/2004/EC},{CONF4=2023/2006/EC},{CONF5=RoHS},{AF=Food and Beverage Applications},{NBCUSTOM=F5370001},{NNCUSTOM=RF47},{NTCUSTOM=Male-Male-Female Tee},{LINACUSTOM=F5370001},{STEPFILE=F5370001},{PNGFILE=RF47},{DWGFILE=RF47}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
CH
[mm]
G
[g]
WT
Working Temperature
[°C]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF4
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF5
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
F5370001
F5370001
RF47 18 18
Brass Compliant NSF 372
R1/8
G1/8
8,2
17
18,5
35,5
10
16,6
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5370002
F5370002
RF47 14 14
Brass Compliant NSF 372
R1/4
G1/4
11
21,5
22,5
44
12
30,5
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5370003
F5370003
RF47 38 38
Brass Compliant NSF 372
R3/8
G3/8
12
24,5
25,5
50
15
53,4
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RF25 - Male-Female-Female Tee
C Matic
11.03.2021
Power supply cable controller
Baumeister & Schack
12.03.2020
RF24 - Tee
C Matic
11.03.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
RX25 - Male-female, lateral tee
C Matic
11.03.2021
RX23 - Female T
C Matic
22.04.2024
RA45 - Male-female-male tee
C Matic
11.03.2021
MRO Adapter - Male female thread tee
Parker
29.02.2024
28021 - Screw plugs with hexagon socket
norelem
26.06.2024
221988-1
TE Connectivity
09.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성