RA26 - Female cross
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra2620-20female20cross.prj},{NB=5160001},{SHA256=sW8DYvgyLY6fnt2OtQPemuNeZs/A/0TpD+VdJHNZ58c=},{INAME=05160001},{NAME=05160001},{NNCUSTOM=RA26},{NTCUSTOM=Female cross},{NBCUSTOM=5160001},{LINACUSTOM=5160001},{STEPFILE=5160001},{PNGFILE=RA26},{DWGFILE=RA26},{CODE=5160001},{TYPE=RA26 18 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/8},{L1=21.0},{L1IN=.827},{CH=10},{G=41.0},{OZ=1.446},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
5160001
5160001
RA26 18 18
Brass Nickel Plated
G1/8
21.0
.827
10
41.0
1.446
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5160002
5160002
RA26 14 14
Brass Nickel Plated
G1/4
25.5
1.004
13
73.9
2.607
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5160003
5160003
RA26 38 38
Brass Nickel Plated
G3/8
28.0
1.102
17
112.0
3.951
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성