PA22 - Male-Female Elbow
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
PA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/pa_line_brass_nickel-plated_standard_fittings_npt/pa2220-20male-female20elbow.prj},{NB=25120002},{SHA256=YahO8yDyBQAKHgfSTN3bhP2Kfhw903yAtmohts9Nbmk=},{INAME=25120002},{NAME=25120002},{NNCUSTOM=PA22},{NTCUSTOM=Male-Female Elbow},{NBCUSTOM=25120002},{LINACUSTOM=25120002},{STEPFILE=25120002},{PNGFILE=PA22},{DWGFILE=PA22},{CODE=25120002},{TYPE=PA22 14 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1NPTF=1/4},{D2NPTF=1/4},{L1=12.0},{L1IN=.472},{L2=22.5},{L2IN=.886},{L3=23},{L3IN=.906},{HEX=12},{HEXIN=.472},{G=-},{OZ=-},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1NPTF
ⁿ/ₐ
D2NPTF
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
25120001
25120001
PA22 18 18
Brass Nickel Plated
1/8
1/8
8.5
.335
17.5
.689
19
.748
10
.394
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25120002
25120002
PA22 14 14
Brass Nickel Plated
1/4
1/4
12.0
.472
22.5
.886
23
.906
12
.472
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25120003
25120003
PA22 38 38
Brass Nickel Plated
3/8
3/8
12.0
.472
25.5
1.004
26
1.024
15
.591
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25120004
25120004
PA22 12 12
Brass Nickel Plated
1/2
1/2
16.0
.630
31.0
1.220
34
1.339
19
.748
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성