MC36 - Swivelling Tee
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
MC Line - Brass Nickel-Plated Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/mc_line_brass_nickel-plated_push-on_fittings/mc36_swivelling_tee.prj},{NB=02260032},{NAME=02260032},{CODE=02260032},{TYPE=MC36 06 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_E_TUBO=6},{VAR_I_TUBO=4},{D1=G1/4},{L1=5,9},{L1IN=.232},{L2=26,5},{L2IN=1.043},{L3=17,2},{L3IN=.677},{L4=31,5},{L4IN=1.240},{CH1=12},{CH2=17},{G=63,2},{OZ=2.229},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=02260032},{NNCUSTOM=MC36},{NTCUSTOM=Swivelling Tee},{LINACUSTOM=02260032},{STEPFILE=02260032},{PNGFILE=MC36},{DWGFILE=MC36},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_E_TUBO
Øe Tube
[mm]
VAR_I_TUBO
Øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
02260020
02260020
02260020
MC36 05 M5
Brass Nickel Plated
5
3
M5x0,8
4,1
.161
20
.787
9,8
.386
18,5
.728
8
8
14,3
.504
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02260021
02260021
02260021
MC36 05 18
Brass Nickel Plated
5
3
G1/8
4,4
.173
23
.906
15,2
.598
27
1.063
8
14
44,5
1.570
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02260030
02260030
02260030
MC36 06 M5
Brass Nickel Plated
6
4
M5x0,8
4,1
.161
20
.787
9,8
.386
18,5
.728
9
8
15,3
.540
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02260031
02260031
02260031
MC36 06 18
Brass Nickel Plated
6
4
G1/8
4,4
.173
25
.984
15,2
.598
27
1.063
12
14
44,1
1.556
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02260032
02260032
02260032
MC36 06 14
Brass Nickel Plated
6
4
G1/4
5,9
.232
26,5
1.043
17,2
.677
31,5
1.240
12
17
63,2
2.229
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02260041
02260041
02260041
MC36 08 18
Brass Nickel Plated
8
6
G1/8
4,4
.173
25
.984
15,2
.598
27
1.063
14
14
46,3
1.633
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02260042
02260042
02260042
MC36 08 14
Brass Nickel Plated
8
6
G1/4
5,9
.232
27,5
1.083
17,2
.677
31,5
1.240
14
17
66,5
2.346
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02260043
02260043
02260043
MC36 08 38
Brass Nickel Plated
8
6
G3/8
6,4
.252
29,5
1.161
20,7
.815
36
1.417
14
20
96,2
3.393
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02260052
02260052
02260052
MC36 10 14
Brass Nickel Plated
10
8
G1/4
5,9
.232
28,5
1.122
17,2
.677
31,5
1.240
16
17
72,4
2.554
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02260053
02260053
02260053
MC36 10 38
Brass Nickel Plated
10
8
G3/8
6,4
.252
30,5
1.201
20,7
.815
36
1.417
16
20
103,3
3.644
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
18
261
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성