PN27 - Bulkhead Union
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PN Line - Push-in Fittings Inch NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pn_line_push_in_fittings_inch_npt/pn2720-20bulkhead20union.prj},{NB=20170030},{CODE=20170030},{TYPE=PN27 1/4 1/4},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=1/4},{DTUBO2=},{D1=M14x1},{D1IN=},{D2=},{D2IN=},{D3=},{D3IN=},{L1=34},{L1IN=1.339},{L2=14,5},{L2IN=.571},{L3=},{L3IN=},{L4=},{L4IN=},{CH=18},{CHIN=.709},{CH2=},{CH2IN=},{G=32,5},{OZ=1.146},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=11/1/2021},{NBCUSTOM=20170030},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\PN_Line_-_Push-in_Fittings,_Inch-NPT\\PN27 - Bulkhead union\\PN27.csv},{NNCUSTOM=PN27},{NTCUSTOM=Bulkhead union},{LINACUSTOM=20170030},{STEPFILE=20170030}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
CH
[mm]
CHIN
[인치]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
20170000
20170000
PN27 1/8 1/8
Brass Nickel Plated
1/8
M8x0,75
22,5
.886
7,5
.295
12
.472
13,5
.476
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
20170010
20170010
PN27 5/32 5/32
Brass Nickel Plated
5/32
M12x1
28
1.102
9,5
.374
16
.630
23,00
.811
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
20170030
20170030
PN27 1/4 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
M14x1
34
1.339
14,5
.571
18
.709
32,5
1.146
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
20170040
20170040
PN27 5/16 5/16
Brass Nickel Plated
5/16
M16x1
34
1.339
15,5
.610
20
.787
39
1.376
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
20170050
20170050
PN27 3/8 3/8
Brass Nickel Plated
3/8
M18x1
39
1.535
17,5
.689
22
.866
53,5
1.887
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
20170060
20170060
PN27 1/2 1/2
Brass Nickel Plated
1/2
M22x1,5
41
1.614
18,5
.728
26
1.024
73,9
2.607
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성