MM29 - Union Tee
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MM Line - Misting Push-in Fittings, 80 bar Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mm_line_misting_push-in_fittings_80_bar_inch_npt/mm29_union20tee.prj},{NB=MM195050},{NAME=MM195050},{CODE=MM195050},{TYPE=MM29 3/8 3/8},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO1=3/8},{VAR_TUBO2=3/8},{D1=16},{D1IN=.630},{D2=16},{D2IN=.630},{L1=25},{L1IN=.984},{L2=25},{L2IN=.984},{G=47,4},{OZ=1.672},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=RoHS},{AF=Misting circuits},{NBCUSTOM=MM195050},{NNCUSTOM=MM29},{NTCUSTOM=Union Tee},{LINACUSTOM=MM195050},{STEPFILE=MM195050},{PNGFILE=MM29},{DWGFILE=MM29},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO1
Øe Tube1
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO2
Øe Tube2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[in]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working TePMerature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
MM193030
MM193030
MM193030
MM29 1/4 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
1/4
12
.472
12
.472
21
.827
21
.827
23,5
.829
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
MM195050
MM195050
MM195050
MM29 3/8 3/8
Brass Nickel Plated
3/8
3/8
16
.630
16
.630
25
.984
25
.984
47,4
1.672
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
MM196050
MM196050
MM196050
MM29 1/2 3/8
Brass Nickel Plated
1/2
3/8
19,5
.768
16
.630
28,5
1.122
27
1.063
72,6
2.561
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
MM196060
MM196060
MM196060
MM29 1/2 1/2
Brass Nickel Plated
1/2
1/2
19,5
.768
19,5
.768
28,5
1.122
28,5
1.122
73,1
2.579
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성