HP92 - 90° Hose Connection
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
HP Line - High Pressure Push-in Fittings, 250 bar
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/hp_line_high_pressure_push-in_fittings_250_bar/hp92_90_hose_connection.prj},{NB=H0820030},{NAME=H0820030},{CODE=H0820030},{TYPE=HP92 06 00},{MAT=Zinc Plated Steel},{VAR_TUBO=6},{L1=59},{L1IN=2.323},{L2=43},{L2IN=1.693},{G=19},{OZ=.670},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=250},{WPP=3626},{CONF1=RoHS},{AF=Lubrication installations},{NBCUSTOM=H0820030},{NNCUSTOM=HP92},{NTCUSTOM=90° Hose Connection},{LINACUSTOM=H0820030},{STEPFILE=H0820030},{PNGFILE=HP92},{DWGFILE=HP92},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
H0820030
H0820030
H0820030
HP92 06 00
Zinc Plated Steel
6
59
2.323
43
1.693
19
.670
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성