AP29 - Union Tee
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AP Line - Mix Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ap_line_mix_push-in_fittings/ap2920-20union20tee.prj},{NB=AP190030},{SHA256=PPYc8d2LxbSAOfqNgoPQ4shrhWPvCetCxlkiAJDC+po=},{INAME=ap190030},{NAME=ap190030},{NNCUSTOM=AP29},{NTCUSTOM=Union Tee},{NBCUSTOM=AP190030},{LINACUSTOM=AP190030},{STEPFILE=AP190030},{PNGFILE=AP29},{DWGFILE=AP29},{CODE=AP190030},{TYPE=AP29 06 06},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=20.5},{L1IN=.807},{L2=41},{L2IN=1.614},{G=18.5},{GOZ=.653},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity2
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AP190010
AP190010
AP29 04 04
Brass Nickel Plated
4
9
.354
17.5
.689
35
1.378
10.0
.353
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP190030
AP190030
AP29 06 06
Brass Nickel Plated
6
12
.472
20.5
.807
41
1.614
18.5
.653
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP190040
AP190040
AP29 08 08
Brass Nickel Plated
8
14
.551
21.5
.846
43
1.693
23.0
.811
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP190050
AP190050
AP29 10 10
Brass Nickel Plated
10
16
.630
24.5
.965
49
1.929
32.2
1.136
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP190060
AP190060
AP29 12 12
Brass Nickel Plated
12
19
.748
26.5
1.043
53
2.087
51.5
1.817
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성