AP21 - Lateral Swivelling Tee fitting, taper
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AP Line - Mix Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ap_line_mix_push-in_fittings/ap2120-20swivelling20tee20fitting2c20parallel.prj},{NB=AP110041},{SHA256=fBzSFvNbQeEQX8F/SVzJ22qILLJaQPG4zj9rTT+yEQU=},{INAME=ap110041},{NAME=ap110041},{NNCUSTOM=AP21},{NTCUSTOM=Lateral swivelling Tee fitting, parallel},{NBCUSTOM=AP110041},{LINACUSTOM=AP110041},{STEPFILE=AP110041},{PNGFILE=AP21},{DWGFILE=AP21},{CODE=AP110041},{TYPE=AP21 08 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=G1/8},{D2=14.0},{D2IN=.551},{D3=14.5},{D3IN=.571},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=18.0},{L2IN=.709},{L3=46},{L3IN=1.811},{CH=13},{G=26.9},{GOZ=.949},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AP110011
AP110011
AP21 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9.1
.358
14.5
.571
5.0
.197
18.2
.717
39
1.535
13
18.5
.653
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP110031
AP110031
AP21 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12.0
.472
14.5
.571
5.0
.197
18.0
.709
45
1.772
13
23.0
.811
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP110032
AP110032
AP21 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12.0
.472
16.0
.630
6.5
.256
21.5
.846
45
1.772
13
26.8
.945
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP110041
AP110041
AP21 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
14.0
.551
14.5
.571
5.0
.197
18.0
.709
46
1.811
13
26.9
.949
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP110042
AP110042
AP21 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
14.0
.551
16.0
.630
6.5
.256
21.5
.846
46
1.811
13
30.4
1.072
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP110052
AP110052
AP21 10 14
Brass Nickel Plated
10
G1/4
16.0
.630
18.0
.709
6.5
.256
22.0
.866
52
2.047
16
40.3
1.422
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP110053
AP110053
AP21 10 38
Brass Nickel Plated
10
G3/8
16.0
.630
20.0
.787
7.0
.276
25.5
1.004
52
2.047
16
45.0
1.587
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP110063
AP110063
AP21 12 38
Brass Nickel Plated
12
G3/8
19.0
.748
22.5
.886
7.0
.276
26.0
1.024
58
2.283
20
68.6
2.420
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP110064
AP110064
AP21 12 12
Brass Nickel Plated
12
G1/2
19.0
.748
25.0
.984
8.5
.335
30.5
1.201
58
2.283
20
76.3
2.691
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성