MO25 - Single Banjo Ring
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
MO Line - Brass Nickel-Plated Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/mo_brass_nickel-plated_compression_fittings/mo25_single_banjo_ring.prj},{NB=03150041},{NAME=03150041},{CODE=03150041},{TYPE=MO25 08 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=10},{D1IN=.394},{L1=15},{L1IN=.591},{L2=27},{L2IN=1.063},{L3=8,5},{L3IN=.335},{CH=14},{G=21},{OZ=.741},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=363},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits},{NBCUSTOM=03150041},{NNCUSTOM=MO25},{NTCUSTOM=Single Banjo ring},{LINACUSTOM=03150041},{STEPFILE=03150041},{PNGFILE=MO25},{DWGFILE=MO25},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D1IN
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
03150032
03150032
03150032
MO25 06 14
Brass Nickel Plated
6
13,2
.520
17
.669
28
1.102
9,5
.374
12
26
.917
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03150041
03150041
03150041
MO25 08 18
Brass Nickel Plated
8
10
.394
15
.591
27
1.063
8,5
.335
14
21
.741
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03150042
03150042
03150042
MO25 08 14
Brass Nickel Plated
8
13,2
.520
17
.669
29
1.142
9,5
.374
14
28
.988
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03150031
03150031
03150031
MO25 06 18
Brass Nickel Plated
6
10
.394
15
.591
26
1.024
9
.354
12
19
.670
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MO23 - Inner reinforcement piece for tubings
C Matic
11.03.2021
MO15 - Bulkhead Union
C Matic
11.03.2021
CO-B-COM - Multiple connector, complete
C Matic
11.03.2021
MO14 - Union
C Matic
11.03.2021
QO12 - Straight push-in fitting, BSPP thread
C Matic
11.03.2021
Welding adapters - Instrumentation
Alfa Laval
29.01.2021
VT91 - Pressure Test Point
C Matic
11.03.2021
Clamp Ring - Allen Screws
Alfa Laval
16.02.2023
Rotacheck - Instrumentation
Alfa Laval
25.01.2021
MO20 - Taper Lateral Tee
C Matic
11.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성