MO24 - Stem adaptor
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
MO Line - Brass Nickel-Plated Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/mo_brass_nickel-plated_compression_fittings/mo24_stem_adaptor.prj},{NB=03140041},{SHA256=o9PWG+d/EteWLcz51GJ4zlUOAUbhVCiimKQew3wUkRA=},{INAME=03140041},{NAME=03140041},{NNCUSTOM=MO},{NTCUSTOM=Brass Nickel-Plated Compression Fittings},{NBCUSTOM=03140041},{LINACUSTOM=03140041},{STEPFILE=03140041},{PNGFILE=MO24},{DWGFILE=MO24},{CODE=03140041},{TYPE=MO24 08 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{TUBO=8},{D1=G1/8},{L1=8},{L2=23},{CH=14},{G=12},{WT=-20 ÷ 70},{WP=60},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
CH
[mm]
G
[g]
WT
Working Temperature
[°C]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
03140011
03140011
MO24 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
8
19
14
8
-20 ÷ 70
60
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
03140021
03140021
MO24 05 18
Brass Nickel Plated
5
G1/8
8
22
14
12
-20 ÷ 70
60
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
03140031
03140031
MO24 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
8
22
14
10
-20 ÷ 70
60
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
03140032
03140032
MO24 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
10
22
17
16
-20 ÷ 70
60
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
03140041
03140041
MO24 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
8
23
14
12
-20 ÷ 70
60
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
03140042
03140042
MO24 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
10
23
17
17
-20 ÷ 70
60
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
03140052
03140052
MO24 10 14
Brass Nickel Plated
10
G1/4
10
27
17
20
-20 ÷ 70
60
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
03140053
03140053
MO24 10 38
Brass Nickel Plated
10
G3/8
10
27
22
32
-20 ÷ 70
60
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
03140063
03140063
MO24 12 38
Brass Nickel Plated
12
G3/8
10
27
22
32
-20 ÷ 70
60
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
03140064
03140064
MO24 12 12
Brass Nickel Plated
12
G1/2
12
27
27
56
-20 ÷ 70
60
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성