MO22 - Olive
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
MO Line - Brass Nickel-Plated Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/mo_brass_nickel-plated_compression_fittings/mo22_olive.prj},{NB=03120020},{NAME=03120020},{CODE=03120020},{TYPE=MO22 05 75},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=5},{D1=7,5},{D1IN=.295},{G=1},{OZ=.035},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=363},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits},{NBCUSTOM=03120020},{NNCUSTOM=MO22},{NTCUSTOM=Olive},{LINACUSTOM=03120020},{STEPFILE=03120020},{PNGFILE=MO22},{DWGFILE=MO22},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D1IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
03120010
03120010
03120010
MO22 04 65
Brass Nickel Plated
4
6
.236
0,5
.018
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03120040
03120040
03120040
MO22 08 75
Brass Nickel Plated
8
7
.276
2
.071
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03120020
03120020
03120020
MO22 05 75
Brass Nickel Plated
5
7,5
.295
1
.035
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03120030
03120030
03120030
MO22 06 75
Brass Nickel Plated
6
7
.276
1
.035
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03120050
03120050
03120050
MO22 10 95
Brass Nickel Plated
10
10
.394
2
.071
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03120060
03120060
03120060
MO22 12 95
Brass Nickel Plated
12
10
.394
3
.106
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03120080
03120080
03120080
MO22 15 10
Brass Nickel Plated
15
10
.394
3
.106
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성