MO21 - Nut
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
MO Line - Brass Nickel-Plated Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/mo_brass_nickel-plated_compression_fittings/mo21_nut.prj},{NB=03110030},{NAME=03110030},{CODE=03110030},{TYPE=MO21 06 10},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=M10x1},{D2=11,5},{D2IN=.453},{L1=12},{L1IN=.472},{G=5,5},{OZ=.194},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=363},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits},{NBCUSTOM=03110030},{NNCUSTOM=MO21},{NTCUSTOM=Nut},{LINACUSTOM=03110030},{STEPFILE=03110030},{PNGFILE=MO21},{DWGFILE=MO21},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
03110010
03110010
03110010
MO21 04 08
Brass Nickel Plated
4
M8x1
11
.433
10
.394
4
.141
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03110020
03110020
03110020
MO21 05 10
Brass Nickel Plated
5
M10x1
11,5
.453
12
.472
6
.212
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03110030
03110030
03110030
MO21 06 10
Brass Nickel Plated
6
M10x1
11,5
.453
12
.472
5,5
.194
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03110040
03110040
03110040
MO21 08 12
Brass Nickel Plated
8
M12x1
12
.472
14
.551
7
.247
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03110050
03110050
03110050
MO21 10 16
Brass Nickel Plated
10
M16x1,5
15,5
.610
19
.748
19
.670
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03110060
03110060
03110060
MO21 12 18
Brass Nickel Plated
12
M18x1,5
15,5
.610
22
.866
26
.917
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03110080
03110080
03110080
MO21 15 22
Brass Nickel Plated
15
M22x1,5
17
.669
27
1.063
43
1.517
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성