MO14 - Union
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
MO Line - Brass Nickel-Plated Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/mo_brass_nickel-plated_compression_fittings/mo14_union.prj},{NB=03040060},{NAME=03040060},{CODE=03040060},{TYPE=MO14 12 00},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=12},{L2=50,5},{L2IN=1.988},{CH1=22},{CH2=19},{G=85},{OZ=2.998},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=363},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits},{NBCUSTOM=03040060},{NNCUSTOM=MO14},{NTCUSTOM=Union},{LINACUSTOM=03040060},{STEPFILE=03040060},{PNGFILE=MO14},{DWGFILE=MO14},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
03040020
03040020
03040020
MO14 05 00
Brass Nickel Plated
5
36
1.417
12
11
23
.811
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03040050
03040050
03040050
MO14 10 00
Brass Nickel Plated
10
47,5
1.870
19
17
66
2.328
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03040060
03040060
03040060
MO14 12 00
Brass Nickel Plated
12
50,5
1.988
22
19
85
2.998
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03040080
03040080
03040080
MO14 15 00
Brass Nickel Plated
15
55,5
2.185
27
24
148
5.221
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03040010
03040010
03040010
MO14 04 00
Brass Nickel Plated
4
33,5
1.319
10
10
12
.423
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03040030
03040030
03040030
MO14 06 00
Brass Nickel Plated
6
36,5
1.437
12
12
21
.741
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03040040
03040040
03040040
MO14 08 00
Brass Nickel Plated
8
38,5
1.516
14
14
28
.988
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성