PT29 - Union Tee
C Matic
Sector
Transportation
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings, Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/transportation/push_in_fittings/pt_line_dot_push_in_fittings_inch_npt/pt2920-20union20tee.prj},{NB=2T195050},{NBCUSTOM=2T195050},{TUBEID1=6.2},{TUBEID2=6.2},{D2=16},{D3=16},{L1=25.5},{L2=51.0},{L2IN=2.008},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=g0qflXxpAMiCIVF2IbVgtHyWzhTP0I2mSL8tS68IMBo=},{INAME=2t195050},{NAME=2t195050},{NNCUSTOM=PT29},{NTCUSTOM=Union Tee},{LINACUSTOM=2T195050},{STEPFILE=2T195050},{PNGFILE=PT29},{DWGFILE=PT29},{CODE=2T195050},{TYPE=PT29 3/8 3/8},{MAT=Brass},{TUBEOD1=3/8},{ID1IN=.244},{TUBEOD2=3/8},{ID2IN=.244},{D2IN=.630},{D3IN=.630},{L1IN=1.004},{G=52.5},{OZ=1.852},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD1
Tube O.D.1
ⁿ/ₐ
TUBEID1
Tube I.D.1
[mm]
ID1IN
[in]
TUBEOD2
Tube O.D.2
ⁿ/ₐ
TUBEID2
Tube I.D.2
[mm]
ID2IN
[in]
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Hg
[29"]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
2T191010
2T191010
PT29 5/32 5/32
Brass
5/32
2.2
.087
5/32
2.2
.087
9
.354
9
.354
19.0
.748
38.0
1.496
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T193030
2T193030
PT29 1/4 1/4
Brass
1/4
4.2
.165
1/4
4.2
.165
12
.472
12
.472
21.5
.846
43.0
1.693
25
.882
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T195030
2T195030
PT29 3/8 1/4
Brass
3/8
6.2
.244
1/4
4.2
.165
16
.630
12
.472
24.0
.945
51.0
2.008
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T195050
2T195050
PT29 3/8 3/8
Brass
3/8
6.2
.244
3/8
6.2
.244
16
.630
16
.630
25.5
1.004
51.0
2.008
52.5
1.852
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T196030
2T196030
PT29 1/2 1/4
Brass
1/2
9.2
.362
1/4
4.2
.165
20
.787
12
.472
26.0
1.024
56.4
2.220
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T196050
2T196050
PT29 1/2 3/8
Brass
1/2
9.2
.362
3/8
6.2
.244
20
.787
16
.630
28.0
1.102
56.4
2.220
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T196060
2T196060
PT29 1/2 1/2
Brass
1/2
9.2
.362
1/2
9.2
.362
20
.787
20
.787
27.0
1.063
56.4
2.220
83.6
2.949
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T199090
2T199090
PT29 5/8 5/8
Brass
5/8
11.0
.433
5/8
11.0
.433
24
.945
24
.945
35.5
1.398
71.0
2.795
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성