피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
PT27-F - Bulkhead union, female
C Matic
Sector
Transportation
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings, Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/transportation/push_in_fittings/pt_line_dot_push_in_fittings_inch_npt/pt27-f20-20bulkhead20union20female.prj},{NB=2T170052-F},{NBCUSTOM=2T170052-F},{TUBEID=6.2},{L1=11.5},{L2=35.0},{L2IN=1.378},{L3=10},{HEX2=22},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=pbRsLA53Qak5s3PT/5HvvCaCvI6Q3lI+b9MbIjj5FA8=},{INAME=2t1700522df},{NAME=2t170052-f},{NNCUSTOM=PT27-F},{NTCUSTOM=Bulkhead union, female},{LINACUSTOM=2T170052-F},{STEPFILE=2T170052-F},{PNGFILE=PT27-F},{DWGFILE=PT27-F},{CODE=2T170052-F},{TYPE=PT27 3/8 1/4 -F},{MAT=Brass},{TUBEOD=3/8},{IDIN=.244},{D1NPTF=1/4},{D2=M18x1},{L1IN=.453},{L3IN=.394},{HEX1=7/8},{HEX2IN=.866},{G=-},{OZ=-},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
TUBEID
Tube I.D.
[mm]
IDIN
[in]
D1NPTF
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
HEX1
ⁿ/ₐ
HEX2
[mm]
HEX2IN
ⁿ/ₐ
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
2T170012-F
2T170012-F
PT27 5/32 1/4 -F
Brass
5/32
2.2
.087
1/4
M12x1
11.5
.453
31.0
1.220
7
.276
11/16
16
.630
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T170031-F
2T170031-F
PT27 1/4 1/8 -F
Brass
1/4
4.2
.165
1/8
M14x1
7.5
.295
28.5
1.122
8
.315
11/16
18
.709
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T170032-F
2T170032-F
PT27 1/4 1/4 -F
Brass
1/4
4.2
.165
1/4
M14x1
11.5
.453
33.5
1.319
8
.315
11/16
18
.709
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T170052-F
2T170052-F
PT27 3/8 1/4 -F
Brass
3/8
6.2
.244
1/4
M18x1
11.5
.453
35.0
1.378
10
.394
7/8
22
.866
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T170053-F
2T170053-F
PT27 3/8 3/8 -F
Brass
3/8
6.2
.244
3/8
M18x1
11.5
.453
36.0
1.417
10
.394
7/8
22
.866
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T170054-F
2T170054-F
PT27 3/8 1/2 -F
Brass
3/8
6.2
.244
1/2
M18x1
13.5
.531
39.0
1.535
10
.394
1
22
.866
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T170063-F
2T170063-F
PT27 1/2 3/8 -F
Brass
1/2
9.2
.362
3/8
M22x1,5
11.5
.453
37.2
1.465
12
.472
1
24
.945
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T170064-F
2T170064-F
PT27 1/2 1/2 -F
Brass
1/2
9.2
.362
1/2
M22x1,5
13.5
.531
40.2
1.583
12
.472
1
24
.945
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OSAJ - ATEX Ex d enlargement adaptors, OSAJ, brass nickel-plated, metric-me...
WISKA
18.12.2023
7040 - FNPT-MBSPT Straight
Brennan Industries
28.01.2021
BBMTX Triple-Lok - Swivel nut female connector
Parker
29.02.2024
Model 5423 - Orientable male union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5419 - Bulkhead straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
WGMTX Triple-Lok - Female bulkhead connector
Parker
29.02.2024
Bulkhead Fittings
Air Logic
03.05.2023
PN27-F - Bulkhead union, female
C Matic
01.12.2023
PT11 - Taper Straight, male
C Matic
02.04.2021
MA12 - Parallel Straight, male
C Matic
19.04.2024
PSE570 - Pressure Sensor For General Fluids
SMC Corporation
01.07.2024
N2405 - IN-FNPT Straight
Brennan Industries
28.01.2021
PT13 - Female Straight
C Matic
02.04.2021
N2405-B - IN-FNPT Straight
Brennan Industries
28.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성